W przypadku zastosowań wymagających szybkiego i łatwego pozyskiwania danych firmy decydują się na korzystanie z tabletów. Zalety są oczywiste: są one łatwe w użytkowaniu i intuicyjne w obsłudze oraz umożliwiają użytkownikom wprowadzanie danych, wykonywanie zdjęć i uzyskiwanie dostępu do ważnych dokumentów poza biurem.
Aby wzbogacić swoją ofertę tabletów, marka ecom Pepperl+Fuchs we współpracy z firmą Samsung wprowadza na rynek Tab-Ex® Pro — pierwszy na świecie tablet z systemem Android wyposażony w 10-calowy wyświetlacz do użytkowania na obszarach zagrożonych wybuchem w strefach 2/22 i Div. 2. Wytrzymały, smukły i lekki tablet doskonale nadaje się dla pracowników mobilnych pracujących w terenie i do zastosowań IIoT. W razie potrzeby po podłączeniu do monitora i klawiatury tablet Tab-Ex® Pro może również służyć jako komputer stacjonarny. Dzięki temu firmy mogą skorzystać z ekonomicznej alternatywy dla standardowego komputera PC, korzystając z urządzenia łączącego w sobie funkcje narzędzi mobilnych i stacjonarnych.
Tablet Tab-Ex® Pro, opracowany na podstawie produktu Samsung Galaxy Tab Active Pro, został również wyposażony w narzędzie Google ARCore do wdrażania zastosowań wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną, funkcję rozpoznawania twarzy oraz wydajny procesor (Qualcomm SDM670 Octa-Core 64-bit 2,0 GHz, 1,7 GHz). Ponadto platforma zabezpieczeń Samsung KNOX oraz najnowszy system operacyjny Android zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i urządzenia.
Duży, 10-calowy wyświetlacz z funkcją Multi-touch zapewnia doskonałą czytelność, nawet przy bezpośrednim oświetleniu, oraz łatwą obsługę za pomocą rysika S Pen lub w rękawiczkach. Dzięki temu Tab-Ex® Pro doskonale nadaje się do wymagających zastosowań, przeglądania treści internetowych, na przykład szkiców konstrukcyjnych, oraz korzystania z aplikacji wymagających użycie dużego ekranu. W razie potrzeby tablet można podłączyć do dużego monitora i klawiatury za pomocą funkcji Samsung DeX (Desktop Experience), która zapewnia użytkownikom pełny komfort pracy na komputerze stacjonarnym.
Wydajny, wymienny akumulator o pojemności 7400 mAh z możliwością podłączenia do stacji ładującej POGO i pracy do 15 godz. gwarantuje niezawodne działanie Tab-Ex® Pro podczas pracy w terenie. Urządzenia peryferyjne, takie jak różnorodne zestawy słuchawkowe czy zdalne mikrofony głośnikowe, oraz możliwość sparowania urządzenia z inteligentnym zegarkiem ecom Smart-Ex Watch 01 zwiększają zakres funkcji tabletu. Tab-Ex® Pro jest wyposażony w programowalne przyciski (awaryjne), a na żądanie jest dostępny także w wersji bez kamery.
Aby maksymalnie ułatwić firmom konfigurację, uruchomienie i analizę urządzeń mobilnych takich jak tablety Tab-Ex® oraz zarządzanie nimi, marka ecom łączy wszystkie te usługi w ramach jednej platformy cyfrowej. Użytkownicy otrzymują wstępnie skonfigurowane, spersonalizowane, gotowe do użytku na całym świecie urządzenia i centralną platformę służącą do zarządzania nimi oraz monitorowania ich aktywności.