Oprócz mobilnych urządzeń komputerowych i komunikacyjnych użytkownicy mogą wybierać spośród gamy uzupełniających urządzeń peryferyjnych. Inteligentne urządzenia, takie jak iskrobezpieczny radiotelefon zdalny RSM-Ex 01 lub przenośny system kamer CUBE 800, rozszerzają gamę urządzeń mobilnych i są idealne do przyszłych zastosowań IIoT.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje iskrobezpieczne radiotelefony zdalne, przeznaczone do komunikacji w trudnych warunkach przemysłowych i strefach zagrożonych wybuchem Zone 0/21, Zone 1/21 i Div.1, mogące działać nawet do 78 godzin. Wyraźny sygnał audio i wielofunkcyjne przyciski umożliwiają użytkownikom intuicyjną obsługę, nawet w rękawicach.
Zatwierdzone do pracy w strefach: ATEX, CSA, IECEx, Zone 0/21, Zone 1/21, Div. 1
Usłyszenie kogoś w hałaśliwym otoczeniu jest bardzo trudne. Bez odpowiedniego sprzętu przekazanie informacji i instrukcji pracownikom jest praktycznie niemożliwe. Różne typy zestawów słuchawkowych marki ecom firmy Pepperl+Fuchs zostały specjalnie zaprojektowane do takich zastosowań. Są one zatwierdzone do użytku w trudnych warunkach przemysłowych i strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX oraz schematem IECEx dla środowisk gazowych, o dużym zapyleniu i górnictwa podziemnego.
Zatwierdzone do pracy w strefach: ATEX, CSA, IECEx, Zone 0/21, Zone 1/21, Div. 1
Iskrobezpieczne czytniki kodów kreskowych i czytniki RFID marki ecom firmy Pepperl+Fuchs oferuje umożliwiające wygodną i wydajną obsługę wymagających zadań skanowania i pracę podczas 12-godzinnych zmian w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki modułowej konstrukcji te wytrzymałe skanery ręczne można łatwo dostosować do potrzeb i wymagań różnych zadań związanych z identyfikacją. Ponadto można je połączyć ze standardowymi produktami ecom lub dowolnym innym urządzeniem przenośnym za pośrednictwem połączenia Bluetooth®.
Atesty: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21, Div. 1
Sygnalizatory BLE to małe urządzenia radiowe do stref Zone 1/21 i Div. 1, emitujące sygnał w regularnych odstępach czasu. Sygnalizatory obsługują standard Bluetooth® 4.0, co oznacza, że są zgodne z obecnymi smartfonami i tabletami. Urządzenia te mogą rozpoznawać sygnalizatory z odległości do 200 m (geolokacja). Umożliwia to wdrażanie rozwiązań do lokalizacji, ochrony pojedynczych pracowników, kontroli dostępu fizycznego oraz kierowania gości.
Atesty: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21, Div. 1
Poza urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak iskrobezpieczne radiotelefony zdalne i przenośny system kamer, można wybierać spośród szerokiej gamy akcesoriów, w tym przewodów do ładowania, adapterów i futerałów.
Nasze obszerne portfolio akcesoriów i urządzeń peryferyjnych jest uzupełnieniem produktów do ochrony przed wybuchem i stanowi część kompletnego rozwiązania mobilnego pracownika. Akcesoria z tej serii są zgodne z urządzeniami mobilnymi wszystkich serii i generacji, dzięki czemu nadają się do długoterminowego stosowania.