SYGNALIZATORY BLE to małe urządzenia radiowe do stref Zone 1/21 i Div. 1, emitujące sygnał w regularnych odstępach czasu. Dzięki obsłudze standardu Bluetooth® 4.0 sygnalizatory są zgodne z obecnymi smartfonami i tabletami i są rozpoznawane przez te urządzenia za pomocą funkcji geolokalizacji w odległości do 200 m. Dzięki zastosowaniu obudowy odpornej na promieniowanie UV oraz temperatury z zakresu -20°C... +55°C, sygnalizatory Bluetooth® są odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz do użytku na różnych poziomach — nawet w górnictwie, gdzie w przeciwnym razie nie mogłyby być odbierane żadne sygnały. W ten sposób można zrealizować nie tylko rozwiązania dotyczące lokalizacji, ochrony pojedynczych pracowników i kontroli dostępu fizycznego, ale także systemy kontroli bezpieczeństwa i kierowania gości.
Zatwierdzone do pracy w strefach: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21 i Div. 1