Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowe czujniki wizyjne VOS 2D — Elastyczny zestaw narzędzi wizyjnych w jednej kamerze

2021-04-09

VOS 2-D Vision Sensors
Czujnik wizyjny VOS1000 2D

Zastosowania przemysłowe wymagają dużej elastyczności i równie małej podatności na błędy. Czy to w budowie maszyn i obiektów przemysłowych, technice przenośnikowej czy przemyśle opakowaniowym — uniwersalne czujniki wizyjne VOS 2D dostarczają szybkich i wiarygodnych danych pomiarowych do precyzyjnej kontroli jakości.

Dzięki elastycznym opcjom konfiguracji i metodom oceny, czujniki zintegrowane z kamerą można integrować w szerokiej gamie zastosowań automatycznych. Pepperl+Fuchs oferuje konfigurowalne portfolio kamer ze standardowymi połączeniami — składające się z czujników, oświetlenia i obiektywów — które można łączyć, aby sprostać wyzwaniom szerokiej gamy zastosowań.


Elastyczność i łatwe uruchomienie

Czujniki wizyjne VOS 2D mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań automatyzacji
Czujniki wizyjne VOS 2D mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań automatyzacji

Różne narzędzia czujników wizyjnych 2D mogą być łączone lub parametryzowane do jednego zadania. Seria VOS zapewnia użytkownikom możliwość ustawienia różnych zadań w kamerze — mogą one być łatwo wymieniane, powielane lub przenoszone z jednej kamery do drugiej. Jeden czujnik może być używany do różnych zastosowań w całym obiekcie przemysłowym.

Dzięki wstępnemu przetwarzaniu pomiarów bezpośrednio na czujniku lub w kamerze, system VOS zapewnia maksymalną łatwość obsługi nawet w przypadku skomplikowanych zastosowań. Kamery posiadają zintegrowane narzędzie ewaluacyjne (wbudowany komputer), co oznacza, że w przeciwieństwie do klasycznych systemów wizyjnych opartych na komputerach, do przetwarzania danych nie jest wymagana dodatkowa autoryzacja obrazu na zewnętrznych systemach komputerowych. Graficzny interfejs użytkownika zapewnia łatwe uruchomienie i parametryzację czujników.

Oprócz monitora parametryzacji można również zdalnie wyświetlić monitor aplikacji. Umożliwia on ciągłe monitorowanie procesów a oprócz obrazu wyświetla również wynik pomiaru. Obrazy procesów i błędów mogą być tymczasowo przechowywane w kamerze lub automatycznie przesyłane, co zapewnia zdalną diagnostykę i optymalizację.


Na przykład podczas automatycznego procesu etykietowania, napełniania i kapslowania butelek może się zdarzyć, że etykiety nie zostały prawidłowo naklejone lub kapsel nie został prawidłowo założony. Do kontroli etykiet i kapsli butelek stosuje się właśnie czujniki wizyjne VOS. Za pomocą narzędzi wizyjnych czujnik sprawdza pozycję etykiety w obrazie, jak również kompletny montaż nakrętek w jednym kroku. VOS to czujnik obrazu z migawką globalną ze zintegrowaną optyką, oświetleniem i elektroniczną oceną — łączy wszystkie podzespoły wymagane do obsługi systemu wizyjnego w jednej obudowie. Dzięki temu czujniki oparte na kamerach nadają się do pozycjonowania i prowadzenia, wykrywania i wyrównywania, pomiarów optycznych, a także zadań identyfikacji i rozpoznawania tekstu (OCR).


VOS — tak indywidualny, jak Twoja aplikacja

Czujniki wizyjne mogą być montowane w oparciu o wymagania aplikacji, takie jak pole widzenia lub zadanie pomiarowe, i mogą być indywidualnie parametryzowane dla danej aplikacji za pomocą oprogramowania bez licencji, które wchodzi w zakres dostawy. Wszystkie czujniki posiadają standardowe złącza umożliwiające rozbudowę o zewnętrzne komponenty, takie jak oddzielne oświetlenie, obiektywy z mocowaniem C-mount o różnych ogniskowych, a nawet wodoodporne obudowy obiektywów o stopniu ochrony IP67. Firma Pepperl+Fuchs oferuje trzy różne konstrukcje obudów dla serii VOS, aby sprostać wyzwaniom różnych zastosowań: VOS1000, VOS2000 i VOS5000.

Oprócz zintegrowanego oświetlenia, czujniki wizyjne VOS1000 i VOS2000 posiadają również mechanicznie nastawienie ostrości, co rozszerza odległości pomiarowe od 0 do 1000 mm. Te kompaktowe kamery doskonale sprawdzają się we wszystkich standardowych zastosowaniach ze światłem padającym bezpośrednio. Czujniki VOS2000 i VOS5000 z mocowaniem C-mount są idealne do zadań pomiarowych z bardziej złożonymi scenariuszami oświetlenia dzięki zewnętrznemu oświetleniu — jak również do zastosowań na większych odległościach pomiarowych, które wymagają silniejszego oświetlenia. Rozmiar pola pomiarowego w modelach z mocowaniem C-mount można dostosować do wybranej odległości pomiarowej za pomocą wymiennych obiektywów.

Najważniejsze cechy czujników wizyjnych VOS 2D

  • Kompleksowy zestaw narzędzi wizyjnych z elastycznością w jednej kamerze — do złożonych zadań bez systemu wizyjnego
  • Ocena integrowana w czujniku: Prosta integracja i wyjście danych definiowane przez użytkownika
  • Graficzny interfejs użytkownika do łatwego uruchamiania i parametryzacji czujnika
  • Elastyczne portfolio kamer ze standardowymi połączeniami składającymi się z czujnika, oświetlenia i obiektywu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Uniwersalne czujniki wizyjne VOS 2-D

Uzyskaj więcej informacji na temat uniwersalnych czujników wizyjnych VOS 2-D z oprogramowaniem niewymagającym licencji oraz koncepcją modułową.