Firma Pepperl+Fuchs wzmocniła swoją pozycję dostawcy wyposażenia Ex, serię produktów SR. Nowa seria obudów ze stali nierdzewnej łączy serię produktów GR wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z gamą specjalistycznych rozwiązań do automatyzacji procesów. Nowa seria to najbardziej elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie sterownicze i rozdzielcze zapewniające zakres ochrony Ex e (zwiększone bezpieczeństwo).
Początkowo po wprowadzeniu na rynek serii SR dostępnych będzie kilka wersji obudów oddalonych I/O, które są dostosowane do wymagań przemysłu naftowego i gazowego, chemicznego i farmaceutycznego. Wersje te będą stale uzupełniane o dodatkowe opcje, takie jak skrzynki zaciskowe i stacje sterowania, moduły sterujące, rozłączniki izolacyjne i odłączniki oraz rozwiązania fieldbus, dzięki czemu użytkownicy będą mogli w przyszłości korzystać z pełnej oferty.
Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej seria produktów SR obejmuje ponad 30 rozmiarów obudów, które spełniają wymagania dotyczące wymiarów dotyczące każdego zastosowania. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty, obudowy klasy IP66/NEMA 4X są zawsze redukowane do wersji podstawowej. Wszystkie akcesoria, takie jak płyty dławikowe, zawiasy, zamki ćwierćobrotowe i zabezpieczenia pokryw są zintegrowane przez firmę Pepperl+Fuchs zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami klienta. Różne międzynarodowe atesty umożliwiają stosowanie produktów na całym świecie w wielu zastosowaniach.
W zależności od wymagań danego zastosowania obudowy certyfikowane do pracy w zakresie temperatur od -60°C do +120°C mogą być montowane pionowo lub poziomo w miejscu pracy. Wszystkie wersje z serii SR nadające się do montażu ściennego można przykręcić bezpośrednio przy użyciu wsporników montażowych umożliwiających obrót o 90° lub nitonakrętek, bez konieczności dodatkowej adaptacji. W przypadku używania produktów z serii SR jako stacji sterowania bloki styków mogą być przymocowane do szyny lub bezpośrednio do pokrywy obudowy.
Pod względem strategicznym i technologicznym seria SR stanowi uzupełnienie serii GR w ramach oferty firmy Pepperl+Fuchs. Seria GR obejmuje całą gamę obudów klasy IP66/NEMA 4X wykonanych z antystatycznego i bardzo odpornego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Materiał odporny na promieniowanie UV jest bardzo trwały i zapewnia doskonałą odporność na korozję.
Innowacyjna konstrukcja produktów z serii GR sprawia, że montaż jest znacznie prostszy, a dzięki osobnym etapom montażu nawet duże i ciężkie obudowy może montować jedna osoba. Podobnie, jak seria SR, produkty GR oferują wiele różnych wymiarów i opcji dostosowanych do różnorodnych wymagań.
Dwie serie obudów Ex e są powiązane z nadrzędną koncepcją firmy Pepperl+Fuchs, która skupia się na maksymalizacji integracji pionowej i zapewnieniu użytkownikom szerokiego wsparcia przez cały czas. Poza usługami terenowymi klienci mają dostęp do specjalistów ds. produktów w sześciu rozproszonych na całym świecie centrach Solution Engineering Center (SEC), które mogą pomóc w różnych zadaniach, od przygotowania ofert do projektowania i certyfikacji dostosowanych rozwiązań sterowniczych i rozdzielczych.