Sprawdzony system kodowania położenia WCS firmy Pepperl+Fuchs jest teraz dostępny ze zintegrowanym interfejsem EtherCAT®. Dzięki nowemu interfejsowi fieldbus głowica do odczytu WCS przesyła wykrytą wartość położenia do sterownika PLC w czasie rzeczywistym. Zarówno szybkość transmisji danych, jak i wyświetlanie danych położenia zostały zoptymalizowane za sprawą interfejsu EtherCAT, co czyni WCS bezwzględnym punktem odniesienia wśród systemów pozycjonowania optycznego pod względem szybkości i precyzji.
Nowy interfejs stanowi kolejną optymalizację systemu pozycjonowania absolutnego, który wprowadzono na rynek w 1989 roku. Od tego czasu jest on stale ulepszany. System łączy szynę kodową ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z czujnikami fotoelektrycznymi do skanowania, gwarantując zawsze precyzyjne i bardzo dynamiczne pozycjonowanie. Nawet w przypadku zakrzywionych torów, nachyleń, spadków, przerw lub uskoków system WCS niezawodnie i precyzyjnie wykrywa położenie wagonów i pojazdów transportowych. Zgodność ze wszystkimi popularnymi systemami sterowania sprawia, że system WCS jest elastyczny i łatwy w integracji.
System kodowania położenia WCS jest niezwykle wytrzymały, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w wymagających warunkach i na zewnątrz. System pozycjonowania absolutnego jest w stanie działać w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, jak również w miejscach o dużym zanieczyszczeniu, także w przypadku obecności agresywnych czynników. Dzięki temu systemu WCS można używać nawet w portach kontenerowych lub w galwanizerniach. Konstrukcja w kształcie litery U sprawia, że głowica do odczytu WCS jest odporna na oświetlenie otoczenia, a dzięki diodom LED o dużej mocy na podczerwień jest w stanie odczytać nawet zabrudzone szyny kodowe. Ponadto bezstykowe skanowanie fotoelektryczne chroni system WCS przed zużyciem.
Modułowość systemu kodowania położenia WCS pozwala na jego elastyczne wykorzystanie w szerokiej gamie zastosowań. W zależności od wymagań użytkownicy wybierają odpowiednią głowicę do odczytu, właściwą szynę kodową z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej i odpowiedni system montażowy. Różne warianty produktów umożliwiają precyzyjne dopasowanie do istniejących warunków. Na przykład głowica do odczytu ze zintegrowanym interfejsem EtherCAT jest dostępna razem z rozszerzonym zakresem temperatur, który umożliwia jej stosowanie w skrajnie niskich temperaturach otoczenia do –40°C. Użytkownicy mają również dużą dowolność w aspekcie podłączania systemu pozycjonowania absolutnego do systemu sterowania. Głowice do odczytu WCS są dostępne nie tylko z interfejsem EtherCAT, ale także z szeregiem innych zintegrowanych interfejsów, takich jak RS-485, SSI i CANopen.
Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości system WCS jest używany w wielu branżach i zastosowaniach na całym świecie — od ponad 30 lat. Zakres możliwości obejmuje zarówno standardowe zastosowania, takie jak konstrukcje wind, jak i zastosowania specjalne w wymagających środowiskach, takich jak porty kontenerowe czy galwanizernie. System kodowania położenia WCS firmy Pepperl+Fuchs jest stale rozwijany na bazie doświadczenia zdobytego w różnorodnych zastosowaniach i w wielu różnych lokalizacjach.