Od 30 maja do 2 czerwca 2022 r. tereny targowe w Hanowerze po raz kolejny staną się miejscem spotkań ekspertów z całego świata. W ramach głównego tematu „Transformacja przemysłowa” firma Pepperl+Fuchs i wielu innych liderów branży będzie prezentować swoje technologie i pomysły związane z fabrykami, systemami energetycznymi i łańcuchami dostaw przyszłości. Koncentrując się na cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju, najważniejsze na świecie targi przemysłowe będą stanowiły wyraźny impuls dla transformacji branży i przemysłu.
Odwiedź nasze stoisko D76 w hali 9 i uzyskaj ekscytujące informacje na temat produktów i rozwiązań związanych z przyszłością automatyzacji — zmierzającej w stronę tworzenia wartości cyfrowych, neutralnych dla klimatu oraz zrównoważonych. Nasi eksperci z przyjemnością się z Tobą spotkają.
Jeśli chcesz ograniczyć zmiany klimatu, nie możesz pominąć wodoru. Łańcuch wartości od turbiny wiatrowej do stacji napełniania wodorem jest długi i wiąże się z wieloma wyzwaniami technicznymi. Dowiedz się, jak liczne czujniki i komponenty zabezpieczone przed wybuchem zapewniają bezpieczeństwo zautomatyzowanych procesów na ścieżce wodoru.
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w rozwoju urządzeń związanych z bezpieczeństwem i ponad 10 000 000 sprzedanych urządzeń firma Pepperl+Fuchs jest pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Poznaj naszą ofertę, która składa się z ponad 750 produktów związanych z bezpieczeństwem, co czyni ją jedną z największych w zakresie bezpieczeństwa na rynku.
Skręt w stronę elektromobilności prowadzi do zmian w procesach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym. Zapoznaj się z najnowocześniejszą technologią czujników przemysłowych, która umożliwi automatyzację Twojej nowej linii produkcyjnej.
Digitalizacja wkracza do zakładów produkcyjnych – czy to w formie komunikacji Ethernet w strefach niebezpiecznych, HMI opartych na technologii terminali typu thin-client czy inteligentnych okularów dla pracowników mobilnych. Odkryj Visor-Ex® 01, pierwsze i jedyne na świecie inteligentne okulary – smartfonowe rozwiązanie z certyfikatem do zastosowań w strefach niebezpiecznych.
Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatne bilety i odwiedź Pepperl+Fuchs na targach Hannover Messe. Z przyjemnością spotkamy się z Tobą na stoisku D76 w hali 9 i przedstawimy nasze najnowsze produkty oraz rozwiązania.
HANNOVER MESSE
30 maja – 2 czerwca 2022 r.
Hanower, Niemcy
Hala 9, stoisko D76