Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

System HF RFID oferuje precyzyjnie dopasowane rozwiązanie do identyfikacji do botów transportowych

Wytrzymała i kompaktowa technologia HF RFID do pracy w trudnych warunkach

Zastosowanie

Transport materiałów w centrach logistycznych i w logistyce wewnątrzzakładowej firm produkcyjnych staje się coraz bardziej zautomatyzowany ze względu na wykorzystanie zautomatyzowanych pojazdów kierowanych (AGV) i autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Pojazdy są również określane jako „boty”. Wykrywają one nośniki ładunku, towary lub narzędzia, które mają być transportowane przy użyciu technologii automatycznej identyfikacji. W tym celu powszechnie wykorzystuje się systemy RFID. Technologia ta oferuje szeroką gamę różnych podzespołów i różnych częstotliwości transmisji. Transport zautomatyzowany często odbywa się w trudnych warunkach, co oznacza, że środki transportu i ich komponenty mogą być poddawane wysokim obciążeniom termicznym i mechanicznym.


Cel

Każdy szczegół systemu RFID musi odpowiadać zamierzonej aplikacji. Zakres wykrywania głowic odczytu/zapisu nie może być zbyt duży ani zbyt mały. Transmisja sygnału musi przebiegać niezawodnie, niezależnie od znajdujących się w pobliżu materiałów. Mechaniczna integracja znaczników i urządzeń powinna być tak prosta i kompaktowa, jak to tylko możliwe, ponieważ zwykle w i na botach jest niewiele miejsca. Czujniki muszą być odporne na obciążenia termiczne i mechaniczne, nie mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. 


Rozwiązanie

Głowica odczytu/zapisu IQH1-F61-V1
Głowica odczytu/zapisu IQH1-F61-V1

Technologia RFID wykorzystująca wysokie częstotliwości (HF) to skuteczne rozwiązanie do wykrywania obciążenia, szczególnie w mniejszych botach. Kompaktowa głowica odczytu/zapisu serii F61 jest przymocowana do górnej części pojazdu. Niezawodnie wykrywa etykietę przymocowaną do spodu nośnika ładunku. Urządzenie posiada precyzyjnie zdefiniowany zakres wykrywania, który nie przekracza 55 mm. Oznacza to, że wykrywana jest tylko etykieta RFID zbliżającego się nośnika ładunku, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowego przypisania. Urządzenie jest precyzyjnie dostosowane do wymogów danego zastosowania.


Dane techniczne

  • Odległość odczytu/zapisu: 0 mm … 55 mm
  • Częstotliwość robocza: 13,56 MHz
  • Zgodność z normą ISO 15693
  • Kompaktowa obudowa (80 × 28 × 12 mm)
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Zakres temperatur: –25°C … +70°C
  • Stopień ochrony: IP67
  • Możliwość montażu na metalowej powierzchni

Korzyści

Głowica odczytu/zapisu IQH1-F61-V1 jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo kompaktowa. Urządzenie może przesyłać duże ilości danych, nawet przy dużych prędkościach pojazdu. W przeciwieństwie do czytników kodów optycznych technologia RFID nie jest narażona na zabrudzenia i uszkodzenia. Szeroki zakres temperatur oznacza, że urządzenie może być używane w chłodniach i w gorących środowiskach.


Najważniejsze informacje

  • System RFID HF do celowego i niezawodnego wykrywania, nawet w trudnych warunkach
  • Wytrzymałe podzespoły są odporne na obciążenia termiczne i mechaniczne
  • Transmisja sygnału nie wymaga niezakłóconej linii wzroku i dlatego nie jest narażona na zakłócenia z powodu zanieczyszczenia lub uszkodzenia powierzchni
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w ograniczonych przestrzeniach

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki i rozwiązania do pojazdów AGV

Pojazdy sterowane automatycznie stały się nieodzownym elementem nowoczesnego przeładunku materiałów. Odkryj nasze czujniki i rozwiązania do obsługi ładunków, nawigacji i prowadzenia oraz percepcji otoczenia.

Odwiedź RFID Hub

Odwiedź „RFID Hub” — specjalną stronę internetową, która jest bazą wiedzy o RFID. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania i zapoznaj się z typowymi zastosowaniami RFID…