Od intralogistyki po produkcję samochodów: Zautomatyzowane pojazdy sterowane stały się nieodzownym elementem nowoczesnej obsługi materiałów. Coraz częściej są one wykorzystywane do samodzielnego transportu towarów do miejsca przeznaczenia. Należy zapewnić, aby pojazdy AGV poruszały się bezpiecznie po swoim pasie ruchu, były prawidłowo ładowane i rozładowywane oraz tak, aby w żadnym wypadku nie doszło do kolizji z ludźmi lub przedmiotami.
Wszystko to jest możliwe tylko przy wsparciu niezawodnych i wydajnych czujników. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników przemysłowych, które są idealnie dostosowane do wymagań stawianych zautomatyzowanymi pojazdom sterowanym. Na przykład czujniki LiDAR o wysokiej wydajności technologicznej zapewniają wysoce precyzyjną nawigację. Ponadto różne czujniki i systemy umożliwiają bezpieczną i wydajną obsługę ładunków oraz dokładne postrzeganie otoczenia. W ten sposób produkty firmy Pepperl+Fuchs zapewniają płynność procesów związanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych pojazdów sterowanych - zarówno automatycznych botów, widłowych AGV, jak i robotów mobilnych.
Niezależnie od zadania, czy jest to dokowanie na stacji transferowej, wykrywanie i pozycjonowanie ładunku, czy też jego identyfikacja: Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednią technologię czujników do wszystkich zadań związanych z automatyczną kompletacją, zabezpieczaniem i transportem ładunków. Kompaktowe i wytrzymałe czujniki nadają się idealnie do zautomatyzowanych pojazdów sterowanych.
Niezależnie od sytuacji, od nawigacji swobodnej po nawigację podłogową lub śledzenie ruchu: W celu niezawodnego prowadzenia w każdej sytuacji zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (AGV) potrzebne są zaawansowane technologie. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników, które są idealnie dostosowane do tych wyzwań.
Podczas używania zautomatyzowanych pojazdów sterowanych czujniki i systemy firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie wykrywają otoczenie pojazdów AGV. W zależności od zastosowania dostępne są odpowiednie rozwiązania, które pozwalają bezpiecznie unikać kolizji z ludźmi i obiektami oraz bez zakłóceń doprowadzać pojazdy AGV do celu.