Przewietrzanie i utrzymywanie ciśnienia (ochrona typu Ex p) to uniwersalna metoda ochrony, która może być wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych. Bazując na zasadzie segregacji pomiędzy atmosferą niebezpieczną i bezpieczną, metoda ta zapewnia ochronę przed wybuchem zarówno w przypadku zagrożeń gazowych, jak i pyłowych. Ponadto jest to jeden z niewielu rodzajów ochrony, który umożliwia stosowanie konwencjonalnych urządzeń w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Metoda ta może być stosowana w małych szafkach na urządzenia, w dużych i złożonych zespołach, a także do silników i innych obrotowych urządzeń elektrycznych. Firma Pepperl+Fuchs, jako lider w dziedzinie Purging Technology®, ma ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji innowacyjnych i certyfikowanych rozwiązań, które są niezwykle proste w użyciu i mogą z łatwością obsługiwać niemal wszystkie powyższe zastosowania. Dowiedz się, w jaki sposób systemy przewietrzania i utrzymywania ciśnienia znanej marki Bebco EPS® firmy Pepperl+Fuchs mogą stanowić rozwiązanie dla różnych wymagających zastosowań związanych z automatyzacją procesów.
Spełnienie wymogów ochrony przed wybuchem podczas pracy w trudnych warunkach środowiskowych na pokładzie tankowca FPSO stanowi wyzwanie dla urządzeń elektrycznych. Procesy na pokładzie takiego statku mogą być kontrolowane i monitorowane za pomocą ciśnieniowych, w pełni automatycznych obudów z serii produkcyjnej 6500 firmy Pepperl+Fuchs. Obudowy te są certyfikowane przez firmę Pepperl+Fuchs zgodnie z dyrektywą ATEX i IECEx dla Strefy 1 i klasy temperatury T4, umożliwiając wyposażenie rozwiązania w zdalne systemy I/O, a także konwencjonalne urządzenia obsługowe. Wykonane są w całości ze stali nierdzewnej SS316L, dzięki czemu nadają się do trudnych warunków panujących na morzu.
Jednym z problemów z drukarkami zainstalowanymi w strefach zagrożonych wybuchem w celach kontroli jakości jest sposób pobierania etykiety lub papieru z maszyny do ręki operatora bez dodatkowego wysiłku. W przypadku zastosowań w Strefie 1 / Dziale 1 może to być bardzo trudne i niepraktyczne wtedy, gdy stosowane są zabezpieczenia przeciwwybuchowe lub ognioodporne. System przewietrzania i utrzymywania ciśnienia z serii produkcyjnej 6500 stanowi rozwiązanie tego problemu. Wstępnie zmontowane i w pełni certyfikowane rozwiązania obudów wyposażone są w widoczny panel sterowania drukarki ze zintegrowanymi elementami sterującymi do obsługi drukarki z zewnątrz, gniazdo etykiety drukarki do pobierania etykiety i okienko kontrolne do kontroli procesu lub poziomu zużycia rolki etykiety. Rozwiązanie to może być stosowane do najpopularniejszych modeli drukarek i jest łatwo dostępne jako rozwiązanie typu plug-and-play.
Dostawca morskich platform komunikacyjnych chciał dopasować swój system do środowisk zagrożonych wybuchem, chroniąc komponenty elektryczne wewnątrz przewietrzanej obudowy kopułowej. Dlatego też system przewietrzania i utrzymywania ciśnienia musi nie tylko spełniać wymagania morskie, ale również być w stanie poradzić sobie z rozszerzonymi zakresami temperatur i musi posiadać certyfikat do stosowania w obecności niebezpiecznych gazów i pyłów. System przewietrzania i utrzymywania ciśnienia firmy Pepperl+Fuchs z serii produkcyjnej 6000 spełnia wymogi certyfikacji morskiej DNV oraz normy morskiej dotyczącej pomieszczeń kontrolnych. Moduł sterowania może pracować w pełni automatycznie bez potrzeby korzystania z interfejsu operatora i cechuje się stopniem ochrony (IP66).
Przykłady te pokazują, w jaki sposób nasze systemy przewietrzania i utrzymywania ciśnienia mogą rozwiązać praktycznie każdy problem związany z zastosowaniem. Oprócz doskonałości technicznej firma Pepperl+Fuchs zapewnia również wiodącą w branży obsługę klienta: Dział automatyzacji procesów w firmie Pepperl+Fuchs ma ponad 60-letnie doświadczenie w budowie systemów ochrony przeciwwybuchowej instalacji elektrycznych. W naszych ogólnoświatowych centrach rozwiązań inżynieryjnych Solution Engineering Centers (SEC) dostarczamy rozwiązania inżynieryjne dostosowane do potrzeb klientów na całym świecie. Na etapie projektowania i wdrażania nasi eksperci dbają o wszystko: od przygotowania oferty i wstępnego rozwiązania po zaprojektowanie i skonstruowanie kompletnego rozwiązania, łącznie z jego certyfikacją. Zawsze ściśle współpracujemy z klientami.