Moduły IO-Link master umożliwiają wydajną i niezawodną komunikację między poziomem zarządzania a poziomem czujników/siłowników. Przesyłają dane z czujników do systemów informacyjnych wyższego poziomu i mogą z nich również odbierać dane.
Nowy ICE11 IO-Link master do zastosowań opartych na sterowniku PLC obsługuje wiele protokołów, a teraz już nie tylko PROFINET, Ethernet/IP i MODBUS TCP, lecz również EtherCAT i CC-Link IE Field Basic. Może być stosowany na całym świecie w różnych obszarach zastosowań, takich jak robotyka, intralogistyka i sterowanie ruchem.
Moduły IO-Link master są niezwykle wydajne i mogą być używane w zastosowaniach w czasie rzeczywistym z czasem cyklu na poziomie mikrosekundowym, w zależności od używanego protokołu. Na przykład wariant EtherCAT oferuje czas cyklu wynoszący około 250 µs. Urządzenia są również zgodne z najnowszym standardem IO-Link V1.1.3, co czyni je szczególnie zrównoważonymi.
IO-Link zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo poprzez dane diagnostyczne podłączonych urządzeń. Umożliwia to niezawodne monitorowanie stanu i konserwację predykcyjną. Ze względu na solidną i trwałą obudowę, moduły IO-Link mogą być używane w trudnych warunkach przemysłowych. Posiadają stopień ochrony (IP69k), wysoką odporność na wibracje oraz wstrząsy i mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatur od -40 °C do +70 °C.