Absolutne enkodery obrotowe przesyłają unikalnie zakodowane wartości numeryczne dla poszczególnych położeń wału. W zadaniach związanych z pozycjonowaniem enkodery absolutne eliminują konieczność wykonywania obliczeń przez sterownik oraz ograniczają koszt poprzez ograniczenie liczby elementów wejściowych.
Pozycjonowanie wstępne po włączeniu maszyny lub awarii zasilania nie jest konieczne, ponieważ dane o bieżącym położeniu są dostępne natychmiast. Równoległe enkodery absolutne przesyłają wartość położenia do układu elektronicznego przy użyciu kilku przewodów równoległych. Szeregowe enkodery bezwzględne przesyłają dane wyjściowe przy użyciu standardowych interfejsów i protokołów.
W przeszłości do komunikacji szeregowej używano często połączenia typu punkt–punkt, obecnie coraz częściej służą do tego celu magistrale fieldbus.
Interfejsy:
Oferta enkoderów obrotowych Pepperl+Fuchs obejmuje szeroką gamę używanych obecnie interfejsów dla enkoderów absolutnych dostępnych na rynku:
Constant shock and vibration, high bearing loads, dirt and temperature fluctuations—the heavy-duty absolute rotary encoders from Pepperl+Fuchs are ideally suited for extreme environments. On cranes, excavators or lifting systems, the compact sensors impress with maximum reliability, even under the most adverse conditions.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje enkodery obrotowe z dwoma typami zabezpieczeń przed zapłonem. Różnią się one typem ochrony: „obudowa ognioodporna” (EEx d) lub „wykonanie iskrobezpieczne” (EEx i).
Typ EEx d