System do obudów przewietrzanych Type Z, seria 1000 redukuje strefę z Class I, Division 2 do bezpiecznej lub Class II, Division 2 do bezpiecznej.
Klasyfikowany wg UL, cUL i FM
Zgodny z NFPA 496 i ISA 12.4
Pojemność obudowy do 450 ft3
Uwaga: do większość systemów Type Z potrzebny jest zawór upustowy
Type Z seria 1000 – wykonania
1001A: obudowy Class I ≤ 2 ft3 i Class II ≤10 ft3, tylko 1001A-WPS-…
1001B: obudowy Class II ≤ 50 ft3 1001C: obudowy Class II ≤ 250 ft3 1002: obudowy Class I ≤ 15 ft3 1003: obudowy Class I ≤ 75 ft3 1004: obudowy Class I ≤ 200 ft3 1005: obudowy Class I ≤ 450 ft3 11: obudowy Class I ≤ 2 ft3 i Class ≤10 ft3, 11A-WPS(A)-…
1011: obudowy Class I ≤ 2 ft3 i Class II ≤10 ft3 1012: obudowy Class I ≤ 15 ft3
Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!