Systemy przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia Bebco EPS typu Z firmy Pepperl+Fuchs zapewniają łatwy wybór, montaż i eksploatację obudów zlokalizowanych w obszarach sklasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem Division 2/strefa 2. Rozwiązania typu Z składają się z jednostki sterującej, odpowietrznika i zaworów elektromagnetycznych. Połączenie automatyki i konfigurowalnych funkcji sprawdza się nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.
- Automatyczny system alarmu, przewietrzania i zasilania obudowy
- Rozmiary obudów do 450 st. sześciennych
- Zgodność z normami NFPA 496 i ISA 12.4
- Systemy z certyfikatami ATEX, IECEx, i UL
- Wbudowane funkcje programowania (możliwość zaprogramowania regulacji temperatury/kompensacji upływu)
System przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia typu Z z serii 7500 to zasilany w uniwersalny sposób i globalnie zatwierdzony system przeznaczony do stref zagrożonych wybuchem 2/22 oraz Division 2.
System przewietrzania i utrzymania nadciśnienia typu Z z serii 5500 to całkowita nowość w ofercie firmy Pepperl+Fuchs. Zapewnia on łatwy wybór, montaż i eksploatację obudów zlokalizowanych w zagrożonych wybuchem strefach 2/Division 2.
System przewietrzania typu Z z serii 3000 zapewnia ochronę typu Ex p (przewietrzanie i utrzymanie nadciśnienia) w zabezpieczanejobudowie. Odpowiedni dla klasy I, Division 2, do stref bezpiecznych.
System przedmuchiwania typu Z z serii 1000 jest odpowiedni do zastosowań w strefach bezpiecznych i strefach klasy 1, Division 2 oraz do zastosowań w strefach bezpiecznych i strefach klasy 2, Division 2.
Wiele modeli systemów przewietrzania typu Z wymaga odpowietrznika. Dowiedz się więcej o akcesoriach i odpowietrznikach do systemu przewietrzania typu Z.