Znaczniki RFID są nośnikami informacji np. na pojemnikach transportowych lub przedmiotach. Zapisane w nich informacje mogą być zmieniane na poszczególnych etapach procesu. Używane do transmisji informacji głowice odczytu/zapisu RFID muszą cechować się niezawodnością i łatwością montażu. Nasza bogata oferta znaczników RFID i głowic RFID odczytu/zapisu w wersjach o różnych zakresach częstotliwości oraz konstrukcjach umożliwia znalezienie odpowiedniego rozwiązania RFID do każdego zastosowania przemysłowego wymagającego identyfikacji.
Głowice odczytu/zapisu RFID są dostępne jako komponenty bliskiego lub dalekiego pola. Są one kontrolowane przez jednostki sterujące i odczytują kody tylko do odczytu oraz dane zmienne ze znaczników RFID. Umożliwiają one również zapisywanie danych w odpowiednich obszarach.
W zakresie znaczników RFID dostępne są nośniki kodu zawierające indywidualne kody, oraz nośniki danych umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji. Oprócz informacji zmiennych, nośniki danych zawsze zawierają kod tylko do odczytu, co umożliwia niezawodną identyfikację. Oferujemy znaczniki RFID w szerokiej gamie konstrukcji, w tym w formacie płaskich cylindrów, kapsuł i kart kredytowych. Opcje mocowania obejmują mocowanie na wcisk, gwint zewnętrzny, kołnierz oraz otwory montażowe