Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Mounting aid IUZ-MH12

IUZ-MH12
  • Multipart mounting kit
  • Wall and pole mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  IUZ-MH12

Opis produktu
Mounting bracket for pole and wall mounting
Mechanical specifications
MaterialSteel
InstallationPipe mounting kit For pipes ∅ 60 mm ± 10 mm
Masswall mounting 580 g
Pipe mounting 521 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: IUZ-MH12

Product Documentation: IUZ-MH12

Language Selection:
Brief InstructionsJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1436 KB
Odwiedź RFID Hub

Odwiedź „RFID Hub” — specjalną stronę internetową, która jest bazą wiedzy o RFID. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania i zapoznaj się z typowymi zastosowaniami RFID…