Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Łączniki segmentów

Łączniki segmentów i zasilacze

Podobieństwo PROFIBUS DP i PROFIBUS PA zainspirowało projektantów z firmy Pepperl+Fuchs do stworzenia przejrzystych łączników segmentów.

Łączniki segmentów są bezobsługowe i przejrzyste: Łącznik segmentów „wyświetla” wszystkie urządzenia podłączone do sieci PA tak, jakby były urządzeniami polowymi DP. Prędkość komunikacji po stronie PA jest niezależna od strony DP. Wszystkie urządzenia PA są skonfigurowane w urządzeniach Master Class I i Class II jako oprzyrządowanie DP. Urządzenia PA „widzą” tylko nadrzędne urządzenie PA łącznika segmentów, który symuluje nadrzędne urządzenie DP.

Telegramy danych i zasilanie są przesyłane tym samym kablem do urządzenia polowego. Elementy zasilania łącznika segmentów zasilają kabel. Są one certyfikowane do instalacji w strefie Zone 2. Różne napięcia i poziomy prądu zasilania do 500 mA zapewniają możliwość wyboru ochrony przed wybuchem:

  • Magistrala o dużej mocy
  • FISCO
  • Entity

Łączniki segmentów firmy Pepperl+Fuchs zawsze charakteryzują się generowaniem impedancji pasywnej. Ta impedancja zapobiega zwarciu sygnału magistrali fieldbus przez niską rezystancję wewnętrzną zasilacza. Konstrukcja pasywna wykorzystuje rezystory i induktancje zapewniające niezawodność i dostępność w zastosowaniach.

Wersje Power Hub łączników segmentów są oparte na płytach bazowych, z opcjonalną nadmiarowością zarówno dla modułu zasilania, jak i elementów bramy. Umożliwiają podłączenie maksymalnie czterech niezależnych segmentów do jednego nadrzędnego urządzenia DP. Modele podstawowe stanowią połączenie pojedynczych segmentów PA z DP i zapewniają zasilanie segmentu. Wszystkie podzespoły są umieszczone w jednej małej obudowie.