Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zasada pomiaru

Magnetyczne sondy zanurzeniowe są stosowane w mediach czystych, takich jak rozpuszczalniki lub oleje. Pływak, poruszający się na rurze prowadzącej, unosi się na powierzchni medium. Wbudowany w pływak magnes pierścieniowy uaktywnia styki kontaktronów zainstalowanych wewnątrz rury. Są one przełączane przy odpowiednim poziomie medium.

Styki kontaktronu mogą być normalnie zamknięte, normalnie otwarte lub przełączalne. Pomiar jest niezależny od właściwości elektrycznych cieczy, ciśnienia, temperatury i gęstości.


Sposób działania

Sygnalizatory poziomu z magnetycznymi sondami zanurzeniowymi są stosowane do mediów czystych, takich jak woda, rozpuszczalniki, oleje i paliwa. Dostępne są różne wersje, w zależności od medium:

  • plastik do agresywnych kwasów i ługów
  • stal nierdzewna do wody, olejów itp.
  • stal nierdzewna w wersji Ex do płynów palnych, takich jak paliwa, rozpuszczalniki, alkohole
     

Aby uzyskać bistabilne zachowanie styków, magnetyczna sonda zanurzeniowa z 3 kontaktami posiada 2 pływaki i odpowiednie pierścienie dopasowujące.