Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

7500 series manifold 7500-MAN-MV-01

7500-MAN-MV-01
  • Low cost, compact design, easy to use
  • Manual valve, no electrical power requirement
  • Rugged, corrosion-resistant housing
  • Purge and pressurization valving in one device

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  7500-MAN-MV-01

Opis produktu
7500 series purge and pressurization system manual manifold
General specifications
Equipment architecturemax. enclosure size 450 ft3 (12.7 m3)
Series7500
Hazardous environmentgas or dust
Pneumatic parameters
Protective gas supplycompressed air or inert gas, 5 µm filter, free from oil
Pressure requirement10 ... 120 psig (0.7 ... 8.2 bar)
Purge flow ratepressurization valve : Cv (flow coefficient) = 0.4
purging valve : Cv (flow coefficient) = 1.4
Connectionsinlet/outlet : 1/2 inch NPTF
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionType 4X / IP66
MaterialGasket material : Bisco® HT-800 medium cellular silicone
Mass< 1.8 kg (4 lb)
Dimensionssee dimensions

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 7500-MAN-MV-01

Function

The 7500-MAN-MV-01 manifold combines in one compact housing a ball valve for purging and a needle valve for pressurizing an enclosure. The ball valve has a handle for easy actuation.

To provide security and prevent tampering, the needle valve requires a slot-head screwdriver to set the enclosure pressure.

The 7500-MAN-MV-01 manifold can be used with 7500 series or 5500 series purge and pressurization systems.

Informative Literature: 7500-MAN-MV-01

Language Selection:
LiteratureJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization SystemENGPDF682 KB

Design / Simulation: 7500-MAN-MV-01

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP142 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP581 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!

Ten system przewietrzania i utrzymywania ciśnienia przeznaczony do stref zagrożonych wybuchem wynosi innowacyjność i zaufanie na całkowicie nowy poziom. Przeznaczony do obszarów klasy I lub II/Div. 2 i strefy 2/22 charakteryzuje się wyjątkowymi funkcjami zawartymi w bardzo małej obudowie …