Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Łatwe w czyszczeniu panele operatorskie (HMI) do zastosowań biotechnologicznych w strefie 2/22

Stacje operatorskie VisuNet GMP zostały zbudowane w taki sposób, aby spełniać potrzeby procesów automatyki w przemyśle biotechnologicznym. Monitory zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymogi GMP, są umieszczone w łatwych do czyszczenia, wąskich obudowach ze stali nierdzewnej, pozwalają na uzyskanie odpowiedniego wykończenia (RA ≤ 8 μm) bez żadnych szpar ani poziomych powierzchni. Wszystkie użyte materiały są nieścierne i przetestowane pod kątem odporności na szeroką gamę związków chemicznych i środków czyszczących.

Systemy GMP pełnią funkcję interfejsu operatora w systemie DCS lub MES automatyzacji procesu w środowisku produkcyjnym. Są wykorzystywane również w pomieszczeniach sterylnych klasy od A do D oraz innych wymagających środowiskach produkcyjnych. Wersja sieciowa zdalnego monitora jest ulubionym narzędziem wykorzystywanym w wymagających warunkach kontrolowanych zastosowań biotechnologicznych.


Typowe zastosowania

Stacja operatorska VisuNet GMP została zoptymalizowana do użytku w pomieszczeniach sterylnych, które wymagają częstego czyszczenia sprzętu, np. w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych. Seria VisuNet GMP nadaje się idealnie do monitorowania procesów fermentacji. Spełnia wytyczne dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i została zbudowana z materiałów, które nie wchodzą w reakcję z żadnymi środkami czyszczącymi ani dezynfekującymi. Dowiedz się więcej o zaletach serii VisuNet GMP w tego typu zastosowaniach.

Usługa aktualizacji

Użytkownicy cienkich klientów firmy Pepperl+Fuchs mogą skorzystać z naszej nowej usługi.

Subskrybuj

Pozwól nam poinformować Cię o nowej aktualizacji oprogramowania!