Przeznaczone do użytku w strefach Zone 1/21 i Div. 1 multimetry cyfrowe firmy Fluke są uważane za najbardziej wytrzymałe, iskrobezpieczne multimetry na świecie. Dzięki pyło- i wodoszczelnym obudowom oraz licznym globalnym atestom przyrządy te mogą być używane w wielu różnych środowiskach, umożliwiając pomiary w strefach zagrożonych wybuchem (Ui ≤ 65 V, Ii ≤ 5 A) i poza nimi (Ui ≤ 1000 V, Ii ≤ 10 A). Oprócz niezawodnego rejestrowania wartości minimalnych/maksymalnych/średnich oraz wartości szczytowych multimetry są wyposażone w dodatkowy filtr dolnoprzepustowy, który umożliwia dokładne pomiary napędów silnikowych o zmiennej prędkości. Duże cyfry na wyświetlaczu, dwupoziomowe podświetlenie 4,5-calowego wyświetlacza i podświetlana klawiatura ułatwiają optymalną obsługę nawet w słabo oświetlonych miejscach. Podczas normalnej eksploatacji multimetry cyfrowe zapewniają wyjątkowo długi czas pracy akumulatora, wynoszący 400 godzin. Dlatego te wydajne urządzenia gwarantują bezpieczeństwo pracownika mobilnego przez cały czas!
Zatwierdzone do pracy w strefach: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21 i Div. 1, PCEC, Simtars, Inmetro (IEx), EAC