Rozwiązania czujnikowe do maszyn mobilnych

Czy chodzi o eksploatację drogową czy terenową, czujniki w urządzeniach mobilnych muszą działać niezawodnie w trudnych warunkach. Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do zastosowań mobilnych – z czujnikami o dużej wytrzymałości, zatwierdzeniami E1 lub interfejsami CAN.

Korzyści

Wszechstronna oferta

Wszechstronna oferta

Niezależnie od tego, czy chodzi o unikanie kolizji, pozycjonowanie czy monitorowanie obrotu, firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników przemysłowych do każdego rodzaju zastosowań mobilnych. Kompaktowe i wytrzymałe czujniki da się łatwo zintegrować z maszynami mobilnymi i wytrzymują najtrudniejsze warunki zewnętrzne.
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Czujniki firmy Pepperl+Fuchs, zaprojektowane z myślą o specyficznych dla branży wymaganiach, posiadają atesty E1, a także interfejsy CAN umożliwiające prostą integrację z maszynami mobilnymi. Nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania, aby sprostać potrzebom naszych klientów z branży sprzętu mobilnego.
Doświadczony lider na rynku

Doświadczony lider na rynku

Korzystając z ponad 70-letniego doświadczenia w dziedzinie automatyki przemysłowej, firma Pepperl+Fuchs opracowała skuteczne rozwiązania dla wielu zastosowań i nieustannie rozwija nowe technologie w celu zapewnienia naszym klientom większej wydajności procesów.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Dla nas liczy się sukces naszych klientów: Technologia inteligentnych czujników Pepperl+Fuchs pozwala zapewnić bezpieczeństwo i wydajność procesów oraz dostosować zakład produkcyjny do poziomu Przemysłu 4.0!

Czujniki przeznaczone do stosowania w maszynach mobilnych

Maszyny budowlane

Koparki, betoniarki, wywrotki i dźwigi to tylko niektóre z ciężkich maszyn budowlanych pracujących w trudnych warunkach. Czujniki przemysłowe stosowane w maszynach budowlanych muszą być wytrzymałe mechanicznie i elektrycznie, niezawodne i precyzyjne. Firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie produkty, które spełniają wyjątkowe wymagania Twojego pojazdu.

Maszyny rolnicze

Niezawodne czujniki są niezbędne do bezpiecznej i wydajnej pracy pojazdów rolniczych. Dzięki odpowiednim czujnikom przemysłowym firmy Pepperl+Fuchs wydajność można zwiększyć w różnych zastosowaniach — w ciągnikach, opryskiwaczach rolniczych, kombajnach zbożowych lub innych maszynach rolniczych.

Pojazdy komunalne

Ciężarówki do zbierania śmieci, autobusy publiczne i pojazdy ratownicze, takie jak wozy strażackie, potrzebują wysokiej wydajności czujników, aby bezpiecznie i niezawodnie działać w wymagających warunkach. Firma Pepperl+Fuchs oferuje pełną gamę czujników przemysłowych z zatwierdzeniem E1, zaprojektowanych specjalnie do użytku na drogach publicznych.

Czujniki do maszyn mobilnych oparte na magistrali CAN (Controller Area Network)

Controller Area Network (CAN) to międzynarodowy standard komunikacji szeroko stosowany w maszynach mobilnych do przesyłania danych między kontrolerami pokładowymi i różnymi podłączonymi do nich czujnikami. CAN znacznie zmniejsza wysiłek związany z okablowaniem i gwarantuje niedrogą, trwałą sieć. Firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki ultradźwiękowe, radarowe i wychylenia, a także enkodery obrotowe z interfejsami CAN J1939 i CANopen, które ułatwiają integrację z aplikacjami opartymi na magistrali CAN.

Pozycjonowanie

Koparka

Wykrywanie położenia tłoka w cylindrach jest niezbędne do dokładnego monitorowania i kontrolowania w różnych zastosowaniach mobilnych — od siłowników hydraulicznych w koparkach, do mechanizmów wywrotki w ciężarówkach. Czujniki ultradźwiękowe mogą być instalowane w rurze równoległej do cylindra. W ten sposób umożliwiają precyzyjne wykrywanie położenia tłoka bez modyfikacji cylindra. W zależności od długości cylindra można wykorzystać czujniki ultradźwiękowe z serii UC800-F77S, M18 lub M30.

Pomiar wychylenia i przyspieszenia

Maszyny rolnicze

W przypadku maszyn rolniczych dystrybuujących nawozy i pestycydy odległość między wysięgnikiem a uprawą musi być jak najbardziej stała, aby osiągnąć optymalną dystrybucję środka. Wymaga to stałego kontrolowania wychylenia wysięgnika. Bezwładnościowy moduł pomiarowyF99 niezawodnie mierzy nachylenie wysięgnika– pomimo stałych wibracji, w każdych warunkach pogodowych oraz pomimo brudu i kurzu.

Pomiar obrotu

Dźwig samojezdny

W celu określenia dozwolonych pozycji wysięgnika w dźwigach samojezdnych należy zarejestrować dokładne położenie podpór. Linkowe enkodery obrotowe to idealne rozwiązanie do tego celu: W połączeniu z mechanizmem linkowym zintegrowany bezwzględny enkoder obrotowy jest w stanie wykryć dokładny ruch liniowy wysięgnika. Metoda pomiaru i konstrukcja techniczna zapewniają wysoką odporność na wpływy zewnętrzne.

Unikanie kolizji

Unikanie kolizji

Maszyny mobilne, takie jak koparki, często charakteryzują się bardzo ograniczonym polem widzenia z tyłu i po bokach. Aby uniknąć kolizji z ludźmi, przedmiotami lub innymi pojazdami, czujniki ultradźwiękowe z serii UC*-L2M-B16 bezpiecznie monitorują te obszary. Zintegrowany interfejs CAN umożliwia bezpośrednie zintegrowanie czujników z systemem magistrali CAN pojazdu.

Czujniki drgań VIM

Wytrzymałe i trwałe czujniki drgań firmy Pepperl+Fuchs odgrywają ważną rolę w monitorowaniu stanu elementów obrotowych urządzeń mobilnych. Dzięki wykrywaniu prędkości drgań, przyspieszenia drgań, temperatury i stanu łożyska czujniki drgań serii VIM dostarczają zaawansowanych informacji zwrotnych i ostrzegają użytkownika, gdy konieczna jest konserwacja.

Monitorowanie drgań

Mobilny betoniarka

W mobilnych betoniarkach silniki mieszalników i pomp oraz przekładnia bębnowa są narażone na zużycie mechaniczne. Aby umożliwić terminową, dostosowaną do potrzeb obsługę podzespołów, obciążenie mechaniczne podczas pracy musi być rejestrowane tak dokładnie, jak to możliwe. Czujniki drgań VIM3 firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie monitorują drgania krytycznych elementów pojazdu. Po osiągnięciu zdefiniowanej wartości granicznej wyświetlany jest komunikat o potrzebie automatycznej konserwacji, umożliwiający konserwację predykcyjną opartą na pomiarach.

Połączenia

Dźwig samojezdny

Aby bezpiecznie obsługiwać ciężkie dźwigi samojezdne, do monitorowania podpór wykorzystuje się osiem czujników indukcyjnych. Poszczególne sygnały pochodzące z tych czujników muszą być podłączone logicznie i przesłane do panelu sterowania dźwigu. Rozgałęźniki Y z funkcją logiczną AND umożliwiają połączenie szeregowe czujników w pojeździe bez skrzynek zaciskowych, co zmniejsza złożoność okablowania i czas instalacji.

Kontakt

Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań czujnikowych do urządzeń mobilnych?
Chętnie pomożemy! Wystarczy wysłać do nas wiadomość lub umówić się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat interesujących produktów.