Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Yansıtma Katsayısı ve Tipik Radar Kesitleri

Küçük dalga boyları (ör. 24 GHz'de 12 mm veya 122 GHz'de 2,45 mm) nedeniyle, mikrodalgalar ışık ile benzer şekilde davranır, ör. kırılma, toplam yansıma, aynasal sapma, girişim ve birkaç diğer etki meydana gelebilir. Radar sensörlerinin birçok özelliği yalnızca bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabilir. Radar sensörleriyle çözülen bir uygulamada, yayılan bir dalganın bir nesne tarafından en azından bir dalganın belirli bir kısmının emisyon noktasına geri yansıtılmasını sağlayacak şekilde dağılarak yayıldığı tahmin edilmektedir. Bu yansımanın kuvveti (genlik kuvveti), büyük ölçüde nesnenin malzemesine ve özelliklerine bağlıdır.

Radar kesiti (RCS), bir nesnenin radar sinyallerini yansıtma yeteneğinin ölçümüdür. Bu değer, hedef nesnenin boyutu, şekli ve malzemesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Düz yüzeyli daha büyük nesneler genellikle daha yüksek bir radar kesitine sahiptir ve bu nedenle radar tarafından daha kolay algılanır.

Burada gösterilen tepki eğrisi, Pepperl+Fuchs radar sensörlerinin referans olarak kullanılan 70 m²'lik radar kesitli bir köşe reflektörünü güvenilir şekilde algıladığı geniş aralık örneğidir. Daha küçük algılama aralıkları, daha düşük RCS'ye sahip nesneler veya daha küçük köşe reflektörleri (burada örnek olarak 0,5 m²) kullanılarak elde edilir.


Aşağıdaki tabloda tipik radar kesiti değerleri ve MWC25M türü radar sensörünün bu nesneleri algılayabileceği algılama aralığı gösterilmektedir. Bu radar kesiti frekansa bağlıdır ancak değerler genel uygulama olduğundan bu daha fazla dikkate alınmaz.

Radar Hedefi/Hedef Nesne

Radar Kesiti [mm²]

MWC25M Algılama Aralığı [m]

Gemi (konteyner gemisi, yolcu gemisi)

>1000

>50

Kamyon

200'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı

>40

Araba

100'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı

>35

Köşe reflektörü (metal) 10 cm

70'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı

>25

Köşe reflektörü (metal) 5 cm

5'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı

>18

Ağaç (büyük)

1'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı

>12,5

İnsan

0,5 ila 1

>12,5

Kuş

0,01'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı

-

 

Malzemelerin bağımlılıkları göz önünde bulundurulduğunda, diğer olası radar hedeflerinin veya hedef nesnelerin özellikleri daha net hale gelir.


e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Radar Sensörleri

Pepperl+Fuchs endüstriyel radar sensörleri yağmur, sis, rüzgar veya tozda bile girişimsiz mesafe ve hız ölçümü sunar. Bu benzersiz duyusal çalışma prensibi ve bu prensibin sizin için sunduğu tüm avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinin.