Pepperl+Fuchs, radar dalgasınınönemli özelliklerini endüstriyel ve zorlu ortamların tüm gereksinimlerini karşılayan bir sensör olarak sunuyor. Tasarım ve elektrik bağlantısından sinyal aktarımına, parametrelendirmeye ve işlevsel güvenilirliğe kadar, FMCW teknolojisinin avantajlarından en iyi şekilde yararlanılması için tüm unsurlar göz önünde bulundurulmuştur.
![]() | Pepperl+Fuchs endüstriyel radar sensörleri, 70 m²'lik RCS ile 25 metre ve daha geniş bir aralıkta ve 200 Hz'e kadar örnekleme hızında çok çeşitli nesneleri algılayabilir. Bu, kısa tepki süreleri gerektiren uygulamaların zahmetsizce gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. |
![]() | FMCW ölçüm prensibi sayesinde, radar sensörleri arasındaki çapraz konuşmaortadan kalmakta ve birçok sensör birbirine yakın bir yere kolayca monte edilebilmektedir. Sensörlerin manuel olarak başlatılan senkronizasyonu gerekli değildir. |
![]() | Radar dalgaları plastik gibi malzemelere nüfuz edebilir. Bir yandan bu, radar sensörlerinin algılama aralığındaki engelleyici girişim hedeflerinin maskelenmesine izin verir. Diğer yandan, sensörler plastik kapakların arkasına kolayca takılabilir veya plastik duvarlı tanklardaki agresif sıvı seviyeleri dışarıdan temassız olarak algılanabilir. |
![]() | Endüstriyel radar sensörleri yağmur, sis, rüzgar veya tozda bile güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. Bu, düşük girişimli çalışma prensibine ek olarak, IP68/69 koruma derecesine sahip sağlam bir muhafaza ve PTFE radom ile sağlanır. |
![]() | Uygulama türüne bağlı olarak uygun bağlantı türleri mevcuttur. DEUTSCH veya AMP Superseal gibi araca özel konnektörlerin bulunduğu sensör modelleri, mobil makinelerde kullanıma uygundur. Alternatif olarak, M12 bağlantısı veya açık uçlu sabit kablo ile birlikte sunulabilir. |
![]() | Pepperl+Fuchs radar sensörleri, ölçülen değerleri ve parametre ayarları komutlarını iletmek için CiA-301 uyumlu entegre CANopen arayüzü kullanır. Bu, sensörlerin yeni ayrı kablolamaya gerek kalmadan CAN veriyolu altyapılarına (ör. mobil makinelerde) kolayca entegre edilebileceği anlamına gelir. |
![]() | Radar sensörleri, PACTware yapılandırma aracı kullanılarak uygun şekilde parametrelendirilebilir. CANopen iletişimini yapılandırmak için burada bir iletişim DTM (COM DTM) ve radar sensörü DTM bulunur. Algılama aralığında ölçülen çeşitli nesneler, PACTware'e entegre edilmiş bir yansıma analizi ile görselleştirilebilir. |
![]() | CANopen arayüzü üzerinden arıza teşhisi mümkündür, böylece radar sensörleri arızaya karşı güvenli bir PLC ile birlikte emniyetle ilgili uygulamalarda da kullanılabilir ve tek bir sensörle PL c Kat. 2 güvenlik seviyesi elde edilir. İki sensörü yedekli kullanarak, PL d Kat. 3 güvenlik seviyesi elde edilebilir. |
![]() | Kanıtlanmış VariKont L2 tasarımı, kompakt bir form faktörü sağlar ve döndürülebilir ve eğilebilir sensör kafası sayesinde radomun ideal şekilde hizalanmasına imkan verir. Dayanıklı metal braket, sensör başlığı için montaj görevi görür ve zorlu ortam ve titreşimlerden kaynaklanan sorunları önler. Muhafazaya entegre edilmiş durum LED'leri gerekirse kapatılabilir. |
![]() | Pepperl+Fuchs radar sensörleri, yüksek elektromanyetik uyumlulukları (EMC) ile bilinir ve neredeyse her kategoride E1 ile karşılaştırılabilir değerler elde edilir. Bu nedenle CANopen arayüzü ve tipik araç konnektörleri ile birlikte mobil makinelere entegrasyon için idealdir. |