Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Os Benefícios Oferecidos pelos Sensores com MPT

Essa tecnologia oferece níveis excepcionais de flexibilidade, além de realizar tarefas de detecção altamente confiáveis

O sucesso é um parâmetro mensurável! Ao combinar o princípio de triangulação com a funcionalidade de medição, os mais altos níveis de precisão e confiabilidade são garantidos quando abordamos a detecção de objetos - mesmo com as tarefas de detecção mais complexas. Objetos interferentes podem ser confiavelmente “apagados” no primeiro ou segundo plano devido aos modos de operação ajustáveis. Nenhuma outra tecnologia oferece maior confiabilidade para aplicações a longas distâncias.

IMUNIDADE

  • Detecção precisa do objeto devido à avaliação inteligente da distância
  • Alto grau de imunidade contra luzes externas
  • Sem interferência mútua
  • Supressão confiável de objetos no plano de fundo
  • Nenhuma interferência é causada pela diferença de preto-branco até o intervalo de detecção final

CONFIABILIDADE

  • Detecção confiável, até mesmo em condições inflexíveis
  • Alto nível de resistência contra influências ambientais
  • Sem interferência de superfícies reflexivas ou escuras de objetos
  • Operação totalmente confiável, até mesmo em aplicações encontradas no setor de armazenamento refrigerado que atingem temperaturas de até -30 °C


FLEXIBILIDADE

  • A interface IO-link garante a adaptação ideal, de acordo com a sua aplicação
  • Vários modos de operação em um único sensor