A fita/pintura colorida define a rota; os códigos Data Matrix oferecem posicionamento absoluto, e os códigos de controle sinalizam as próximas curvas e inclinações – O sistema de posicionamento Position Guided Vision (PGV) é o único produto no mercado que oferece uma combinação exclusiva de navegação, monitoramento e retorno de posição em somente um dispositivo. Descubra a solução ideal para rastreamento de veículos guiados automatizados (AGVs).
![]() | Retorno de posição contínuo As posições X e Y, a velocidade, o raio de viragem e o status operacional são detectados com precisão o tempo todo e continuamente relatados com a avançada câmera 2D do sistema. |
![]() | Confiável em todas as áreas O monitoramento de alta resolução de faixas gravadas ou pintadas, até mesmo em planos de fundo brilhosos e refletivos, elimina a necessidade de fita de contraste fosco. |
![]() | Alta imunidade a luz ambiente, sujeira ou danos A ampla janela de leitura acoplada com a tecnologia Data Matrix 2D oferece uma navegação perfeita até mesmo em uma fita suja ou danificada, além de lidar facilmente com inclinações, curvas comuns e curvas fechadas. |
![]() | Integração ao PLC plug-and-play Uma interface integrada para a maioria dos barramentos de campo padrão e sistemas de controle de processos oferece o sistema de posicionamento com conectividade plug-and-play. |
![]() | Solução compacta e robusta O design compacto permite o controle dos menores sistemas de transporte sem condutor. Mecanicamente robusto e com classificação IP67, o PGV pode até ser usado em ambientes externos. |
O sistema de posicionamento "Position Guided Vision" é a solução perfeita para veículos guiados automatizados para: