O hidrogénio não é automaticamente 'amigo' do clima. A produção do transportador de energia alternativo requer o uso de energia. Se isso vem de fontes de energia convencionais, como gás natural ou carvão, o hidrogênio produzido dessa forma não é mais "verde". Afim de produzir e usar hidrogênio de maneira mais neutra, eletrólise (a divisão da água em ácido e hidrogênio)—deve estar no início da sua cadeia de valor, usando eletricidade de fontes renováveis, como de energia solar ou eólica.
A Pepperl+Fuchs fornece vários tipos de dispositivos que otimizam processos em plantas de energia solar e eólica, por exemplo.
Seja em terra ou em alto mar: Para obter um alto rendimento energético em turbinas eólicas, tanto as pás do rotor quanto a nacela de uma turbina eólica devem estar perfeitamente alinhadas com o vento. Para tornar isso possível, nossos sensores são usados. Encoders absolutos rotativos em turbinas eólicas medem a posição e a rotação das nacelas, além da posição e o ângulo das pás do rotor. Encoders absolutos incrementais medem a velocidade do gerador. Afim de evitar danos na estrutura da turbina eólica, os sensores de vibração e aceleração também registram a vibração da nacela e de toda a torre. Os nossos módulos de proteção contra raios previnem adicionalmente a tecnologia de controle e a transmissão de sinal de danos causados por descargas elétricas.
Quanto mais radiação solar, mais energia uma planta solar gera. Para esse tipo de aplicação, os coletores devem operar de maneira precisa. Por isso, nossos sensores de inclinação e encoders são a solução ideal. O sensor de inclinação F199 altamente preciso, por exemplo, detecta o alinhamento horizontal dos coletores Fresnel e permitem seu posicionamento ideal. Em painéis solares, não apenas o alinhamento horizontal, mas também o vertical dos helióstatos desempenham um papel importante na otimização do rendimento energético. Nossos encoders e sensores de inclinação são usados para detectar com precisão o alinhamento em ambos os eixos e permitir o posicionamento ideal dos coletores.