O transporte de materiais em centros de logística e na intralogística das empresas de fabricação está se tornando cada vez mais automatizado devido ao uso de veículos guiados automaticamente (AGV) e de robôs móveis autônomos (AMR). Os veículos também são chamados de robôs, ou "bots". Eles detectam os transportadores de carga, as mercadorias ou as ferramentas a serem transportados, usando a tecnologia de identificação automática. Sistemas RFID são frequentemente usados para essa finalidade. Essa tecnologia oferece uma ampla variedade de diferentes componentes e diferentes frequências de transmissão. Geralmente, o transporte automatizado é realizado em condições adversas, o que significa que a tecnologia de transporte e os seus componentes podem estar sujeitos a alta tensão térmica e mecânica.
Todos os detalhes do sistema RFID usado devem ser adequados à aplicação a que se destinam. O intervalo de detecção dos cabeçotes de leitura/gravação não deve ser muito grande nem muito pequeno. A transmissão de sinal deve funcionar de forma confiável, independentemente dos materiais ao redor. A integração mecânica das etiquetas e dos dispositivos deve ser a mais simples e compacta possível, porque, geralmente, há pouco espaço disponível dentro e em cima dos robôs. O sensor deve ser capaz de suportar tensões térmicas e mecânicas, e não poderá ser afetado por interferências eletromagnéticas.
Na faixa de alta frequência (HF), o RFID oferece uma solução eficaz para a detecção de carga, especialmente em robôs menores. Um cabeçote de leitura/gravação compacto série F61 vem acoplado à parte superior do veículo. Ele detecta de forma confiável a etiqueta fixada na parte inferior do transportador de carga. O dispositivo tem um intervalo de detecção precisamente definido, que não ultrapassa 55 mm. Isso significa que apenas a etiqueta RFID do transportador de carga que estiver se aproximando será detectada, minimizando assim o risco de uma atribuição incorreta. O dispositivo é precisamente adaptado aos requisitos da aplicação.
Características técnicas
O cabeçote de leitura/gravação IQH1-F61-V1 é especialmente robusto e muito compacto. O dispositivo pode transmitir grandes quantidades de dados, mesmo quando o veículo estiver em alta velocidade. Ao contrário dos leitores de código óptico, a tecnologia RFID não é afetada por sujeira e danos. A ampla gama de temperatura significa que o dispositivo pode ser usado em câmaras frias e em ambientes quentes.