Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Confiável em Todos os Lugares: Soluções Globais de Purga e Pressurização

2023-05-23

Reliable Everywhere: Global Purge and Pressurization Solutions from Pepperl+Fuchs
A purga e pressurização é um método de proteção versátil que pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações industriais.

A purga e pressurização é um método de proteção versátil que pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações industriais. Com base no princípio da segregação entre uma atmosfera com risco de explosão e um ambiente seguro, a solução fornece proteção contra explosão para gases e pós perigosos. Além disso, é também um dos poucos tipos de proteção que permite o uso de equipamentos convencionais em atmosferas potencialmente explosivas. Ele pode ser aplicado em gabinetes de equipamentos pequenos, em conjuntos grandes e complexos e em motores e outros equipamentos elétricos giratórios. Como líder em Tecnologia de purga®, a Pepperl+Fuchs tem mais de 25 anos de experiência em fabricação de soluções inovadoras e certificadas que são incrivelmente simples de usar e podem lidar facilmente com qualquer uma dessas aplicações. Leia mais para saber como os sistemas de purga e pressurização da conhecida marca Bebco EPS® da Pepperl+Fuchs podem fornecer a solução para vários casos de uso desafiadores de automação de processos.


Exemplos de aplicação de purga e pressurização


Suporte mundial pelos Centros de Engenharia de Soluções (SECs)

Esses exemplos mostram como nossos sistemas de purga e pressurização podem resolver praticamente qualquer cenário de aplicação. Além da excelência técnica, a Pepperl+Fuchs também oferece suporte ao cliente líder do setor: A divisão de automação de processos tem mais de 60 anos de experiência em proteção contra explosões elétricas. Em nossos Centros de Engenharia de Soluções (SECs), fornecemos soluções de sistemas personalizadas e de engenharia para clientes do mundo todo. Quando se trata de planejamento e implementação, nossos especialistas cuidam de tudo para você: desde a elaboração da proposta e da solução inicial até o design e a engenharia da solução completa, incluindo a certificação. Trabalhamos sempre em estreita colaboração com você.

Destaques das soluções globais de purga e pressurização

  • Fluxo de projeto rápido e fácil: a Pepperl+Fuchs tem mais de 25 anos de experiência no campo de sistemas de purga e pressurização com milhares de soluções fornecidas
  • Fornecedor global de soluções completas: projeto, engenharia, fabricação e certificação final a partir de uma única fonte, em qualquer lugar do mundo
  • Tranquilidade: nossa experiente equipe de soluções guiará sua solução pelo processo de aplicação, garantindo que as finanças e os cronogramas do projeto fiquem sob controle
  • Econômico: economia de peso devido a gabinetes leves
  • Complexidade reduzida: soluções embaladas de gabinetes predefinidos e certificados
  • Adequado para a maioria das aplicações: soluções completas certificadas prontas para instalação diretamente dos Centros de Engenharia de Soluções (SECs)
  • Processos simplificados: adaptação de soluções existentes de áreas não perigosas a áreas perigosas
  • Monitoramento e controle contínuos: loop de feedback sobre o status do tipo de proteção, temperatura automática, controle de vazamento e alarme

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.