Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Desempenho excepcional em aplicações baseadas em PLC

2023-08-21

Mestre IO-Link ICE11 com funcionalidade multiprotocolo

ICE11 IO-Link Master
Mestre IO-Link ICE11

Os mestres IO-Link permitem uma comunicação eficiente e confiável entre o gerenciamento e os níveis do sensor/atuador. Eles transmitem dados do sensor para sistemas de informação de nível mais alto e também podem receber dados a partir daí.

O novo Mestre IO-Link ICE11 para aplicações baseadas em PLC é compatível com multiprotocolo e agora suporta não só PROFINET, Ethernet/IP e MODBUS TCP, mas também EtherCAT e CC-Link IE Field Basic. Ele pode ser usado no mundo todo em várias áreas de aplicação, como robótica, intralogística e aplicações de controle de movimento.

Os mestres IO-Link são extremamente potentes e podem ser usados para aplicações em tempo real com tempos de ciclo até a faixa de microssegundos, dependendo do protocolo usado. Por exemplo, a variante EtherCAT oferece um tempo de ciclo de aproximadamente 250 µs. Os dispositivos também estão em conformidade com a mais recente norma V1.1.3 para IO-Link, tornando-os particularmente sustentáveis.


Maior confiabilidade do processo e disponibilidade da instalação

O IO-Link fornece segurança adicional por meio dos dados de diagnóstico dos dispositivos conectados. Isso permite o monitoramento confiável das condições e a manutenção preditiva. Devido à sua estrutura robusta e durável, os mestres IO-Link podem ser usados em ambientes industriais adversos. Eles têm grau de proteção (IP69k), alta vibração e resistência a choques, e podem operar dentro de uma faixa de temperatura estendida de -40 °C a +70 °C.


Destaques do Mestre IO-Link ICE11

  • Multiprotocolo para uso mundial: PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic e MODBUS TCP em um único dispositivo
  • Especialmente para aplicações críticas de tempo: Variante EtherCAT com tempos de ciclo extremamente curtos na gama de microssegundos
  • O diagnóstico de dispositivos IO-Link conectados permite o monitoramento de condições e a manutenção preditiva de seus processos
  • Orientado para o futuro: a mais recente norma V1.1.3 para IO-Link
  • Invólucro robusto e alta resistência à vibração para uso em ambientes industriais adversos

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Soluções de sistema IO-Link da Pepperl+Fuchs

Uma interface aberta internacionalmente padronizada e de vários fornecedores, o IO-Link é parte integrante das soluções Sensorik4.0® da Pepperl+Fuchs. Saiba mais sobre a tecnologia de comunicação inteligente...