Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Refletividade e seções transversais típicas do radar

Devido ao seu pequeno comprimento de onda (por exemplo, 12 mm a 24 GHz ou 2,45 mm a 122 GHz), as micro-ondas se comportam de forma semelhante à luz, ou seja, efeitos como difração, reflexão total, deflexão especular, interferência e alguns outros podem ocorrer. Muitas propriedades dos sensores de radar só podem ser entendidas quando estas condições são levadas em conta. Em uma aplicação que é resolvida por sensores de radar, especula-se que uma onda emitida é difusamente dispersa por um objeto de tal forma que pelo menos uma determinada parte da onda seja refletida de volta ao ponto de emissão. A força dessa reflexão (força de amplitude) depende em grande medida do material e das propriedades do objeto.

A seção transversal do radar (RCS) é uma medida da capacidade de um objeto de refletir sinais de radar. Esse valor depende de vários fatores, como o tamanho, a forma e o material do objeto-alvo. Objetos maiores com uma superfície lisa geralmente têm uma seção transversal de radar mais alta e, portanto, são mais facilmente detectados pelo radar.

A curva de resposta mostrada aqui é um exemplo da ampla faixa na qual os sensores de radar da Pepperl+Fuchs detectam de forma confiável um refletor de canto com uma seção transversal de radar de 70 m² usada como referência. Alcances de detecção menores são proporcionados por objetos com RCS mais baixo ou pelo uso de refletores de canto menores (aqui 0,5 m² como exemplo).


A tabela a seguir mostra os valores típicos da seção transversal do radar e o alcance de detecção resultante dentro do qual um sensor de radar do tipo MWC25M pode detectar esses objetos. Esta seção transversal do radar depende da frequência, mas não é considerada aqui, uma vez que os valores são de aplicação geral.

Alvo do radar/objeto-alvo

Seção transversal do radar [mm²]

Alcance de detecção [m] do MWC25M

Navio (navio contêiner, navio de passageiros)

> 1000

> 50

Caminhão

200

> 40

Carro

100

> 35

Refletor de canto (metal) 10 cm

70

> 25

Refletor de canto (metal) 5 cm

5

> 18

Árvore (grande)

1

> 12,5

Humano

0,5 … 1

> 12,5

Pássaro

0,01

-

 

As propriedades de outros possíveis alvos de radar ou objetos-alvo tornam-se mais claras quando as dependências de materiais são consideradas.


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Sensores de radar da Pepperl+Fuchs

Os sensores de radar industriais da Pepperl+Fuchs oferecem medição de distância e velocidade livre de interferências, mesmo em chuva, nevoeiro, vento ou poeira. Saiba mais sobre este princípio de funcionamento sensorial único e todas as vantagens que ele oferece para você.