A Pepperl+Fuchs disponibiliza as caraterísticas especiais da onda de radar em um sensor que atende a todos os requisitos de ambientes industriais e desafiadores. Desde o projeto e conexão elétrica até a transmissão de sinais, parametrização e confiabilidade funcional, todos os aspectos foram considerados para aproveitar ao máximo as vantagens da tecnologia FMCW.
![]() | Os sensores de radar industriais da Pepperl+Fuchs são capazes de detectar uma ampla variedade de objetos com um RCS de 70 m² em um amplo alcance de até 25 metros ou mais e com uma taxa de amostragem de até 200 Hz. Isso significa que aplicações que exigem tempos de resposta curtos podem ser realizadas sem esforço. |
![]() | Devido ao princípio de medição FMCW, a linha cruzada entre os sensores de radar é descartada e vários sensores podem ser facilmente instalados em estreita proximidade uns com os outros. A sincronização iniciada manualmente dos sensores não é necessária. |
![]() | As ondas de radar são capazes de penetrar materiais como plásticos. Por um lado, isso permite que alvos de interferência obstrutiva no alcance de detecção dos sensores de radar sejam mascarados. Por outro lado, os sensores podem ser facilmente instalados atrás de tampas de plástico ou os níveis de líquidos agressivos em tanques com paredes de plástico podem ser detectados a partir do exterior, sem contato. |
![]() | Mesmo em chuva, nevoeiro, vento ou poeira, os sensores de radar industriais fornecem resultados de medição confiáveis. Além do princípio de funcionamento de baixa interferência, isso é assegurado por uma caixa de robustez com um grau de proteção de IP68/69 e um radome de PTFE. |
![]() | Dependendo do tipo de aplicação, estão disponíveis tipos de ligação adequados. As variantes de sensores com conectores específicos do veículo, como DEUTSCH ou AMP Superseal, são adequadas para uso em máquinas móveis. Como alternativa, eles podem ser fornecidos com uma conexão M12 ou um cabo fixo com extremidades abertas. |
![]() | Os sensores de radar da Pepperl+Fuchs usam uma interface CANopen integrada compatível com CIA-301 para transmitir valores medidos e comandos de parametrização. Isso significa que os sensores podem ser facilmente integrados em infraestruturas de barramento CAN (por exemplo, em máquinas móveis) sem a necessidade de uma nova fiação individual. |
![]() | Os sensores de radar podem ser convenientemente parametrizados usando a ferramenta de configuração PACTware. Um DTM de comunicação (COM DTM) para configurar a comunicação CANopen e um DTM do sensor de radar estão disponíveis. Vários objetos medidos no alcance de detecção podem ser visualizados através de uma análise de reflexão integrada no PACTware. |
![]() | O diagnóstico é possível por meio da interface CANopen, de modo que os sensores de radar também podem ser usados em aplicações relevantes para a segurança em conjunto com um PLC à prova de falhas, atingindo um nível de segurança de PL c Cat. 2 é atingido com apenas um sensor. Usando dois sensores de forma redundante, um nível de segurança de PL d Cat. 3 pode ser alcançado. |
![]() | O design comprovado VariKont L2 garante um formato compacto e permite que o radome seja idealmente alinhado devido a uma cabeça do sensor rotativa e inclinável. Um suporte de metal robusto serve como suporte para a cabeça do sensor e evita problemas causados por ambientes e vibrações agressivos. Os LEDs de estado integrados na caixa podem ser desligados, se necessário. |
![]() | Os sensores de radar da Pepperl+Fuchs são caracterizados por sua alta compatibilidade eletromagnética (EMC) e alcançam valores comparáveis a E1 em quase todas as categorias. Em conjunto com a interface CANopen e os conectores típicos do veículo, são, portanto, ideais para integração em máquinas móveis. |