Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Entrada de Frequência

Selecione o produto de seu interesse

Produto


1-channel, Input Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Input for frequency, counter, direction of rotation, Explosion protection: Ex ia, Function: Counter , Function [2]: frequency, Function [3]: direction of rotation, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa

1-channel, Input for frequency, counter, direction of rotation, Installation in Zone 2 or safe area, Digital input max. 15 kHz, Explosion protection: Ex ic, Function: Counter , Function [2]: frequency, Function [3]: direction of rotation, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa

Filtrar por

Gateway PROFINET

O nosso gateway LB/FB PROFINET abre as possibilidades para aplicações IIoT 4.0 nas indústrias de processos.