O sistema de purga Tipo Y da Série 1000 é ideal para aplicações em Classe I, Divisão 1 e 2 ou Classe II, Divisão 1 e 2 .
Classificação UL, cUL e FM
Em conformidade com as normas NFPA 496 e ISA 12.4
Nota: Ventilação/Abertura é necessária para invólucros Tipo Y
1001A: Classe I Volume do Invólucro ≤ 2 pés cúbicos e Classe II Volume do Invólucro ≤10 pés cúbicos, apenas WPS
1001B: Classe II Volume do Invólucro ≤ 50 pés cúbicos
1001C: Classe II Volume do Invólucro ≤ 250 pés cúbicos
1002: Classe I Volume do Invólucro ≤ 15 pés cúbicos
1003: Classe I Volume do Invólucro ≤ 75 pés cúbicos
1004: Classe I Volume do Invólucro ≤ 200 pés cúbicos
1005: Classe I Volume do Invólucro ≤ 450 pés cúbicos
11: Classe I Volume do Invólucro ≤ 2 pés cúbicos e Classe II Volume do Invólucro ≤10 pés cúbicos, WPS e WPSA