Os Eurocards do Sistema-E possuem alta densidade de canal e uma excelente relação custo-benefício. Com apenas 4TE (20, 32 mm), até 8 canais estão disponíveis. A vantagem de economia de espaço com isolação galvânica é possível com os Eurocards.
A Pepperl+Fuchs fornece três séries de Eurocards, cada uma com uma pinagem diferente.
Os Cartões P são os já conhecidos Eurocards da Pepperl+Fuchs.
Os Cartões AH são compatíveis com Eurocards.
Os Cartões DT são compatíveis com Eurocards.
The eurocards system (E-System)—irrespective of isolated amplifier, RTD, transmitter supply or anything else. This is what you can expect:
The devices are approved according to the newest ATEX guidelines and part of these standard units also guarantee functional safety according to IEC 61508 without additional costs.
Depending on the hardware structures and the inspection interval, applications can be accessed with SIL1, SIL2 and SIL3.