A condutividade do líquido pode variar bastante. Uma vez que o líquido atinge o limite determinado a partir da altura de instalação dos eletrodos, o meio líquido fecha o circuito da corrente DC entre os dois eletrodos (ou entre a parede do recipiente e um eletrodo). Um sinal de chaveamento é produzido a partir do aumento repentino do consumo de energia.
Ácidos, lixívias e soluções que contenham água são condutoras e são detectadas seguramente. Líquidos agressivos podem ser detectados sem problemas utilizando sondas feitas de materiais altamente resistentes. Líquidos combustíveis, tais como, óleos e solventes não são condutivos e não podem ser medidos através deste princípio de medição.
Dois eletrodos são instalados acima da superfície do líquido condutor a ser monitorado. Se o nível do líquido subir até ao ponto em que ambos os eletrodos estão em contato com o líquido, a corrente do circuito de um relé conectado é completada através de dois eletrodos e o líquido, ativando um sinal de chaveamento.
A condutividade mínima do líquido deve ser de 10 ms/cm. Estas condições são cumpridas por praticamente todos os líquidos condutores, tais como: água, ácidos e lixívias (exceto solventes puros).
Se os pontos de chaveamento são necessários, diversos eletrodos devem ser usados. Afim de evitar efeitos elétricos no líquido, uma corrente alternada DC é utilizada na medição. Isso é gerado por um eletrodo ou por um conversor.
A detecção do nível interfacial pode ser alcançada de forma simples e econômica com este método de medição. Com os separadores de óleo e gasolina, o valor limite entre a água e os líquidos não condutores é totalmente fácil de detectar.