Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Sonda de Imersão Magnética

Princípio de medição

As sondas de imersão são projetadas para uso em fluidos de limpeza, como solventes ou óleos. O flutuador, guiado por um tubo da sonda, flutua na superfície líquida. Por meio do seu campo magnético, o anel magnético construído dentro do flutuador ativa os contatos instalados dentro de um cano guiado. Eles são ligados quando o flutuador estiver localizado na posição apropriada.

Os contatos do reed são normalmente fechados ou normalmente abertos. A medição independe das propriedades elétricas do líquido, pressão, temperatura e densidade.


Modo de operação

As sondas de imersão são projetadas para uso em fluidos de limpeza, como: água, solventes, óleos e combustíveis. As versões estão disponíveis, dependendo dos fluidos:

  • Plástico para ácidos agressivos e lixívias
  • Aço inoxidável para água, óleo e outros
  • Aço inoxidável em versão Ex para fluidos flamáveis (combustíveis, solventes e álcool)

A sonda de imersão com 3 contatos possui 2 fluturadores e anéis de ajuste correspondentes.