Soluções em sensores para equipamentos móveis
Seja on-road ou off-road, os sensores usados em equipamentos móveis devem funcionar de forma confiável mesmo em condições adversas. A Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de soluções personalizadas para aplicações móveis, com sensores com design reforçado, aprovações E1 ou interfaces CAN.
Escavadeiras, betoneiras, caminhões basculantes e guindastes são apenas algumas das máquinas de construção de serviço pesado que operam em ambientes difíceis. Os sensores industriais usados em máquinas de construção devem ser mecânica e eletricamente robustos, confiáveis e precisos. A Pepperl+Fuchs oferece os produtos certos para atender aos requisitos exclusivos de seu veículo.
Soluções de sensor confiáveis são essenciais para a operação segura e eficiente de veículos agrícolas. Com os sensores industriais corretos da Pepperl+Fuchs, a produtividade pode ser aumentada em vários processos, em tratores, pulverizadores agrícolas, colheitadeiras ou qualquer outro tipo de maquinário agrícola.
Caminhões de coleta de lixo, ônibus públicos e veículos de emergência, como caminhões de bombeiros, precisam de sensores de alto desempenho para operar com segurança e confiabilidade em condições exigentes. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio completo de sensores industriais com aprovações E1, especificamente projetados para uso em vias públicas.
A rede da área do controlador (CAN) é um padrão de comunicação internacional amplamente usado em máquinas móveis para transferência de dados entre controladores integrados e os diferentes sensores conectados. A CAN reduz significativamente o esforço de cabeamento e fornece uma rede econômica e durável. A Pepperl+Fuchs oferece sensores ultrassônicos, de radar e de inclinação, bem como encoders rotativos com interfaces CAN J1939 e CANopen para fácil integração em aplicações baseadas em CAN.
A detecção da posição do pistão em cilindros é essencial para o monitoramento e o controle precisos em uma variedade de aplicações móveis, desde cilindros hidráulicos em escavadeiras a mecanismos de despejo em caminhões. Os sensores ultrassônicos podem ser instalados em um tubo paralelo ao cilindro. Dessa forma, eles permitem a detecção precisa da posição do pistão sem modificações no cilindro. Dependendo do comprimento do cilindro, sensores ultrassônicos das séries UC800-F77S, M18 ou M30 podem ser usados.
Para máquinas agrícolas que distribuem fertilizantes e pesticidas, a distância entre o braço de elevação e o plantio deve ser constante para obter uma distribuição ideal. Isso requer controle constante da inclinação do braço. A unidade de medição inercial F99 mede de forma confiável a inclinação do braço, apesar das vibrações constantes, em todas as condições climáticas e apesar da sujeira e da poeira.
Para determinar as posições permitidas do braço em guindastes móveis, a posição exata dos estabilizadores deve ser registrada. Os encoders giratórios com tração do cabo são ideais para esta finalidade: Em combinação com um cabo de tração, o encoder rotativo absoluto integrado é capaz de detectar o movimento linear exato do suporte. O método de medição e o projeto técnico garantem alta robustez contra influências externas.
As máquinas móveis, como escavadeiras, geralmente têm um campo de visão extremamente restrito na parte traseira e nas laterais. Para evitar colisões com pessoas, objetos ou outros veículos, os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 monitoram essas áreas com segurança. A interface CAN integrada permite que os sensores sejam diretamente integrados ao sistema de barramento CAN do veículo.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
Os sensores de vibração resistentes e duráveis da Pepperl+Fuchs desempenham um papel importante no monitoramento da condição dos componentes giratórios em equipamentos móveis. Ao detectar a velocidade e a aceleração da vibração, a temperatura e a condição do rolamento, os sensores de vibração da série VIM fornecem feedback avançado e alertam o usuário quando a manutenção é necessária.
Nas betoneiras móveis, os motores do misturador e da bomba e a engrenagem do tambor estão sujeitos a desgaste mecânico. Para acionar a manutenção dos componentes em tempo hábil e com base na necessidade, a carga mecânica durante a operação precisa ser registrada da forma mais precisa possível. Os sensores de vibração VIM3 da Pepperl+Fuchs monitoram com confiança as vibrações dos componentes críticos do veículo. Quando um valor limite definido é atingido, uma mensagem de manutenção automática é emitida, permitindo a manutenção preventiva baseada em medição.
Para operar com segurança gruas móveis reforçadas, oito sensores indutivos são usados para monitorar os estabilizadores. Os sinais individuais desses sensores devem ser conectados logicamente e transmitidos ao painel de controle do guindaste. Divisores em Y com uma conexão lógica e ativa da série de sensores no veículo sem caixas de terminais, reduzindo a complexidade da fiação e o tempo de instalação.
Você tem alguma dúvida sobre nossas soluções de sensores para equipamentos móveis?
Teremos prazer em ajudar você! Envie uma mensagem ou marque uma consulta com um de nossos especialistas para obter mais informações sobre os produtos pelos quais você tem interesse.