Vzhledem k rozmanitosti dostupných řídicích systémů je často nutné převést vstupní signál do formátu, který systém přijme. Převodníky signálu používají jako vstup signály z různých snímačů v poli, jako jsou termočlánky nebo RTD, a převádějí je na několik standardních přístrojových signálů (1…5 V, 4…20 mA apod.).
Převodníky signálu jsou rovněž výhodné pro přesný přenos těchto signálů, izolaci a eliminaci zemnicích smyček. Kromě toho převodníky signálu
Jednou z hlavních funkcí převodníků signálu je prevence dopadů napěťové a proudové interference pomocí galvanické izolace. Tím se eliminují potíže s uzemněním širokých síťových signálových kabelů. Převodníky signálu nabízejí mnohem více než pouze tuto izolační funkci. Mají i jiné funkce, například linearizaci a napájení snímačů nebo detekci chyby linky a snímačů.
Mnoho převodníků signálu má dodatečné reléové výstupy, aby mohly hlásit i spínací min/max hodnoty. Převodníky signálu K-Systém se montují na lištu DIN. Pokud se používá napájecí lišta, výrazně se snižuje nutný objem kabeláže na napájení a kabeláže pro kolektivní chybové zprávy.
Pokud jde o přenos procesních signálů, můžete se spolehnout na nás – od projektových konzultací po plánování podle požadavků a úspornou realizaci.
Existuje lepší způsob posílání těch pravých signálů?