Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jednotky pro napájení vysílačů SIL 3

2016-05-13

Transmitter power supplies for intrinsically safe applications according to EN 61508
Jednotky pro napájení vysílačů pro jiskrově bezpečné aplikace podle normy EN 61508

Jednotky pro napájení vysílačů K-Systém a H-Systém byly rozšířeny a nyní zahrnují dvě další jednotky pro napájení modulů, které jsou navrženy pro jiskrově bezpečné aplikace až do SIL 3 podle normy EN 61508…

Výhodou těchto jednotek pro napájení vysílačů je to, že je zapotřebí jediný vysílač pro vytvoření jiskrově bezpečného signálního obvodu pro SIL 3. Dříve bylo toto pro SIL 3 z důvodů redundance možné pouze dvou samostatných obvodů, které musely být oba sledovány. Díky těmto modulům se rovněž signalizuje interní diagnostika pomocí jediného výstupu a červeného indikátoru LED: Další výhodou je, že předepsané testovací intervaly lze pro aplikace SIL 2 prodloužit až na deset let.

Nové jednokanálové jednotky pro napájení vysílačů KCD2-STC-Ex1.ES a KFD2-STC4-Ex1.ES jsou široké pouze 12,5 respektive 20 mm a nabízejí aktivní a pasivní 4…20mA výstupní signály a 1…5 V na stranu řízení. Rovněž doplňují K-Systém, který již obsahuje 150 různých jiskrově bezpečných oddělovacích bariér a převodníků signálu. Po instalaci na lištu DIN (35 mm) s napájecí lištou mohou tyto přístroje poskytovat informace o interní diagnostice pomocí jediného signálu o selhání.

Jednotky pro napájení vysílačů HiC2025ES a HiD2025ES byly vyvinuty pro H-Systém, kde se moduly instalují na připravené zakončovací desky. Úsporné moduly jsou široké 12,5, respektive 18 mm a oba jsou kompatibilní se stávajícími zakončovacími deskami tohoto systému.