Hadice umožňují vytvořit flexibilní spojení, například mezi mobilní nádrží a pevně instalovanou nádrží. Jsou pravidelně používány k přepravě kapalných látek ve zpracovatelských závodech pro chemický a farmaceutický průmysl a pro potravinářský a nápojový průmysl. K zajištění integrity a bezpečnosti procesů a kvality je nezbytné, aby hadice spojovaly pouze zamýšlené koncové body a aby tato spojení byla spolehlivá. Nesprávné nebo nezajištěné připojení může vést k bezpečnostním problémům, prostojům ve výrobě, potřebě rozsáhlého čištění nebo poškození zařízení závodu. Pokud je proces narušen z důvodu nesprávně připojených nebo odpojených hadic, může to mít nákladné důsledky.
Je nezbytné předcházet nesprávným nebo chybějícím připojením. Tento cíl vyžaduje spolehlivou automatizovanou identifikaci připojení hadic v koncových bodech. Záměrem je zajistit, aby nemohlo docházet k nesprávnému dodávání nebo náhodnému uvolňování látek. Při plnění nádrží je nutné okamžitě zjistit připojení hadice k nesprávnému procesnímu médiu, aby bylo možné aktivovat příslušný blokovací mechanismus. Záměrem je také zabránit aktivaci čerpadla nebo spuštění procesu, pokud není zaručeno správné připojení na obou koncích připojené hadice.
Na hadicových spojkách jsou připevněny čtecí/zapisovací hlavy RFID. Oba konce hadice jsou opatřeny štítkem RFID. Na štítcích jsou zapsány identifikační údaje, jako je číslo hadice. Na základě signálů ze čtecích hlav řídicí software zjišťuje, zda bylo prostřednictvím hadice vytvořeno požadované správné připojení. V případě, že tomu tak není, nedojde k zahájení přepravy média nebo spuštění procesu. Při zjištění nesprávného připojení bude zablokován odpovídající ventil. Náhodnému doplnění nádrží, které jsou již plné, lze zabránit úpravou signálů RFID tak, aby informovaly o měření hladiny.
Technické vlastnosti:
Čtecí/zapisovací hlava IQH1-18GM-V1
Čtecí/zapisovací hlava IQH1-30GM-Ex
Štítek IQC21-12 nebo IQC21-16
Malé a odolné čtecí/zapisovací hlavy RFID lze instalovat se zapuštěním do kovového ochranného krytu na hadicové spojce. Pro konce hadic jsou rovněž dostupné odolné kompaktní štítky. Oba produkty jsou k dispozici v chemicky odolných verzích a čtecí hlavy jsou dostupné se schválením pro ochranu proti výbuchu. Kromě primárního cíle lze data RFID použít pro inventarizaci nebo servisní a prediktivní údržbu. Data umožňují provádět specifickou kontrolu jednotlivých hadic podle četnosti používání. Poškozenou hadici lze jako takovou identifikovat v databázi. V případě náhodného použití je hadice detekována a zablokována.