Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivé přiřazování nástrojů a spotřebního materiálu

Krimpovací stroj rozpozná svorky pro výrobu uzenin

Použití

Při výrobě uzenin jsou oba konce uzeniny uzavřeny malými kovovými svorkami. Tyto svorky jsou umisťovány automaticky pomocí krimpovacích strojů. Zde je vyžadována určitá flexibilita, protože uzeniny jsou vyráběny v mnoha různých druzích. Krimpovací stroj musí být schopen manipulovat s různými velikostmi a materiály. K tomuto účelu jsou používány různé krimpovací nástroje, které dokáží obstarat určitý typ krimpování. Nástroj a typ krimpování musí být přiřazeny bez chyb. Současně musí být možné rychle a bezpečně změnit výrobní procesy.


Cíl

Pokud si nástroj a krimpovací materiál neodpovídají, hrozí nebezpečí poškození stroje, a tím i zastavení výroby. Pro spolehlivý provoz, vysokou produktivitu a dostupnost je tak nutné zajistit bezchybné přiřazení nástrojů a krimpovacího materiálu. Nástroj a cívku s krimpovacím materiálem je nutné sledovat současně. Automatizaci tohoto kroku lze kombinovat s použitím originálního krimpovacího materiálu. V důsledku toho je také zabezpečeno následné obchodování se spotřebním materiálem. 


Řešení

Cívka s krimpovacím materiálem a štítkem RFID
Cívka s krimpovacím materiálem a štítkem RFID

Technologie RFID se používá k identifikaci správných komponent. Cívka s krimpovacím materiálem a krimpovací nástroj jsou opatřeny štítkem RFID. Pro cívky lze použít levné inteligentní štítky s vysokofrekvenční technologií (HF), naproti tomu nízkofrekvenční štítky (LF), jako je IPC03-10, které jsou vhodné pro instalaci v kovovém prostředí strojů, jsou ideální pro nástroje. Ve stroji jsou instalovány vhodné čtecí/zapisovací hlavy RFID, jako jsou IPH-F61-V1. Ty se vyznačují mimořádně plochým provedením a snadnou integrací. Oba systémy jsou připojeny k řídícímu rozhraní IDENTControl, které dokáže paralelně zpracovávat signály s různými frekvencemi. Komponenty jsou jednoznačně identifikovány, předchází se jejich poškození a minimalizují prostoje. 

 

Technické vlastnosti:

  • Malá a plochá čtecí/zapisovací hlava IPH-F61-V1 pro prostorově úspornou integraci do stroje
  • Vhodná frekvence pro každou aplikaci
  • Paralelní provoz s různými frekvencemi na řídicím rozhraní
  • Integrace do stroje specifická pro daného zákazníka

Výhody

Cívka s krimpovacím materiálem opatřená štítkem RFID
Cívka s krimpovacím materiálem opatřená štítkem RFID

Cívka s krimpovacím materiálem a krimpovací nástroj kladou na technologii RFID výrazně odlišné požadavky. Těm lze vyhovět mimo jiné použitím více frekvenčních rozsahů. Řídicí rozhraní IDENTControl (např. IC-KP2-2HB21-2V1D) podporuje paralelní provoz s různými frekvencemi RFID a je zejména vhodné pro tento typ aplikace. Jako vedlejší efekt získá uživatel výhodu v podobě zabezpečení následného obchodování s originálním spotřebním materiálem. 


Stručný přehled

  • Spolehlivá identifikace nástrojů a spotřebního materiálu
  • Záměny a poškození v důsledku nesprávného přiřazení jsou prakticky vyloučeny
  • Rychlý a automatizovaný přechod pro výrobu různých dávek
  • Vyšší produktivita, prevence prostojů
  • Jistota bezpečné manipulace a vysoké dostupnosti stroje
  • Zabezpečeno následné obchodování s originálním spotřebním materiálem

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…