Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Zdvojený indukční senzor F31K2: Vysoce robustní řešení pro zpětnou vazbu polohy ventilu

2022-08-18

F31K2 Dual Inductive Sensor
Senzor F31K2 poskytuje spolehlivou zpětnou vazbu polohy ventilu i v extrémních venkovních aplikacích.

Ve zpracovatelském průmyslu jsou k monitorování správné polohy ventilů zapotřebí výkonné senzory. Některé venkovní aplikace, například zařízení na odsolování mořské vody, ropné plošiny nebo fosfátové doly, kladou na použitou technologii senzorů zvláštní požadavky. Díky obzvláště těsnému a nekorodujícímu pouzdru je zdvojený indukční senzor F31K2 ideálním řešením pro zpětnou vazbu polohy ventilu v takovýchto extrémních podmínkách. Optimalizovaná řada senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs nyní zahrnuje také ne jiskrově bezpečnou variantu se schválením IECEx pro celosvětové použití v zóně 2/22 prostředí s nebezpečím výbuchu. Energeticky úsporná varianta navíc umožňuje jednoduchou modernizaci stávajících systémů s mechanickými koncovými spínači.


Nekompromisně optimalizováno pro venkovní použití

Ať už jde o teplo či chlad, slanou vodu nebo UV záření: díky vysoké robustnosti a odolnosti odolává zařízení F31K2 i těm nejnepříznivějším venkovním podmínkám. Dva samostatné indukční senzory umožňují bezkontaktní detekci polohy ventilu bez opotřebení. Díky pouzdru s vysokou hustotou (až IP69) je zařízení F31K2 necitlivé na vodu a prach. Použité materiály – nerezová ocel V4A, vysoce výkonné plasty a hliník opatřený povlakem – navíc chrání senzor proti korozi. S rozšířeným provozním rozsahem teplot –40 až +70/+100 °C lze zařízení F31K2 bez problémů používat v extrémních povětrnostních podmínkách. Kromě toho je k dispozici ochranný kryt, který chrání akční člen před mechanickým poškozením a nečistotami.



Extrémní teploty, slaná voda a UV záření – duální senzor F31K2 snadno odolává náročným podmínkám prostředí na ropných plošinách.

Široká škála variant pro větší flexibilitu

Duální senzory řady F31K2 jsou k dispozici s různými schváleními a elektronickými výstupy. Speciální nabídkou je dvouvodičová energeticky úsporná varianta na stejnosměrný proud: díky patentované technologii společnosti Pepperl+Fuchs má tento zdvojený indukční senzor prakticky beznapěťový kontakt. V důsledku toho je zbytkový proud tak nízký, že lze senzor použít v kombinaci se všemi programovatelnými logickými automaty a systémy řízení procesů. To znamená, že je moderní indukční řešení také k dispozici pro systémy, které dříve spoléhaly na mechanické kontakty.

V oblastech, kde se zřídkakdy vyskytují výbušné atmosféry, lze požadovanou ochranu proti výbuchu zavést obzvláště snadno s dvouvodičovými nebo třívodičovými variantami na stejnosměrný proud. Senzory jsou navrženy pro použití v zóně 2/22 v typech ochrany Ex ec (zvýšená bezpečnost) a Ex tc (ochranný závěr) s certifikací ATEX a IECEX. Proto nejsou při používání těchto zařízení vyžadovány izolované spínací zesilovače ani jiskrově bezpečné zapojení. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu až do zóny 0/20 poskytuje jiskrově bezpečná verze NAMUR senzoru F31K2 odpovídající schválení ATEX a IECEx. Tato varianta zdvojeného indukčního senzoru může být také použita v bezpečnostních aplikacích až do úrovně SIL 2.



Díky výběru aktivátorů v různých velikostech je řada F31K2 vhodná pro širokou škálu aplikací.

Jednoduchá montáž, pohodlný provoz

Kompaktní duální senzor F31K2 lze namontovat přímo na akční členy ventilů bez dalšího příslušenství, což usnadňuje jeho instalaci. Velká svorkovnice se zásuvnými svorkami poskytuje dodatečné pohodlí. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí výběr akčních členů v různých velikostech, aby bylo možné zařízení F31K2 flexibilně přizpůsobit různým pohonům. Portfolio rovněž zahrnuje akční člen s velmi dobře viditelným barevným ukazatelem polohy ventilu: Toto provedení umožňuje na první pohled zjistit, zda je ventil otevřený nebo zavřený, a to i na dálku. Senzor F31K2 proto nabízí maximální pohodlí pro zpětnou vazbu polohy ventilu ve výrobních závodech.


Hlavní přednosti zdvojeného indukčního senzoru F31K2

  • Mimořádně odolné a bezúdržbové řešení pro zpětnou vazbu polohy ventilu díky bezkontaktní technologii zdvojených indukčních senzorů
  • Vysoce utěsněné a nekorodující pouzdro – ideální pro extrémně náročné venkovní aplikace
  • Rozšířený rozsah použití: Dvouvodičová energeticky úsporná varianta umožňuje snadné nahrazení mechanických koncových spínačů
  • Certifikace IECEx a ATEX pro celosvětové použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně Ex ec a Ex tc pro zónu 2/22
  • Modulární konstrukce pro maximální flexibilitu: varianty aktivátoru pro různé velikosti akčních členů, také s vysoce viditelným ukazatelem polohy ventilu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.