Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Už jste na to přišli? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 2 z března 2015.

2012-08-29

Jaká je hmotnost těchto vodních melounů?

Riddle: Watermelons
Jaká je hmotnost těchto vodních melounů?

Nákladní vůz byl naložený 1 000 kg melounů obsahujícím 99 % vody. Když nákladní vůz dorazí do cíle, je v melounech pouze 98 % vody. Jaká je hmotnost nákladu v cíli?


Řešení

Hmotnost melounů se sníží o polovinu. Zde je řešení:

1 000 kg: 99 % = 990 kg, což představuje celkový objem vody v nákladu. Pevná hmota tedy představuje pouze 10 kg a v průběhu cesty se nemění.

V cíli představuje 10 kg pevné hmoty 2 % celkové hmotnosti. To znamená, že 5 kg rovná se 1 % a 100 % rovná se 500 kg.