Zařízení na úpravu signálu galvanicky izoluje signály pole a chrání tak váš řídicí systém a uzemnění. Ale současný trh je ještě náročnější: Převod signálů z přístrojů v poli na standardní signály (1 až 5 V, 4 až 20 mA atd.) je stejně standardní jako předběžné zpracování různých signálů, které nabízí zařízení na úpravu signálů společnosti Pepperl+Fuchs.
Zařízení na úpravu signálu se používají pro aplikace v bezpečné oblasti a dodávají se se všemi výhodami osvědčeného systému K-System – například s napájecí lištou přinášející úspory v oblasti kabeláže – standardní upevňovací lištou s vložkami.
Použijte úpravu signálu podle potřeby:
Díky mnohaletému výzkumu a vývoji, prováděnému v součinnosti s našimi zákazníky, je na trhu k dispozici široká škála verzí zařízení na úpravu signálu. Všechna jsou založena na principu galvanické izolace, ale v závislosti na aplikaci mohou být rozšířena o doplňkové funkce. Tato univerzálnost se osvědčila i v praxi. Na tyto moduly systému K-System se můžete spolehnout.
Díky galvanické izolaci mají všechna zařízení na úpravu signálu následující strong>vlastnosti:
Další možnosti
Často je signály třeba násobit. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí i zařízení na úpravu signálu s funkcí rozdělovače signálu, která slouží ke zdvojnásobení vstupních signálů. Signály mohou být současně nezávisle používány několika systémy. To umožňuje sériové propojení několika řídicích systémů bez rizika kompletního selhání všech systémů. Vysílání dvou nezávislých výstupních signálů kromě toho umožňuje i sériové zapojení dvou zátěží. Tím se také eliminuje riziko vysokého elektrického zatížení.
A navíc, zařízení na úpravu signálu Pepperl+Fuchs jsou k dispozici i s dalšími funkcemi:
Naše zařízení na úpravu signálu vám pomohou optimalizovat řízení procesu a zlepšovat disponibilitu závodu. Neváhejte a kontaktujte nás!