Nové magnetické rotační snímače jsou velmi spolehlivé i v náročném průmyslovém prostředí. Fungují na principu vysoce efektivní magnetické detekce a jsou ideální pro použití v jakýchkoli náročných podmínkách, kde se vyskytuje prach, kapaliny, extrémní teploty, vibrace nebo rázy. Nová technologie magnetických rotačních snímačů je mimořádně robustní a zaručuje dlouhou životnost.
Rotační snímače jsou vhodné pro měření otáčení, úhlové rychlosti nebo polohy pohyblivých dílů v nejrůznějších oblastech. Oproti jiným magnetickým snímačům nabízí tato nová řada magnetických snímačů jedinečnou robustnost a přesnost. Snímače dosahují přesnosti 0,1° až 1°; jednootáčkové mají rozlišení až 16 bitů a víceotáčkové až 39 bitů.
Kromě vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti umožňuje nová technologie magnetických snímačů jejich umístění do velmi malých pouzder. Wiegandův vodič u víceotáčkových snímačů a Hallův snímač u jednootáčkových snímačů jsou umístěny na jediné desce s tištěnými spoji. To umožňuje umístění jednootáčkových absolutních rotačních snímačů do kompaktního 36mm pouzdra.