Učitel navrhne určit známkování svých žáků hodem dvou hracích kostek: Nižší číslo bude výsledná známka. Pokud dvakrát padne stejné číslo, potom toto číslo bude výsledná známka.
Nejsnadnější způsob získání odpovědi na tuto hádanku je nejprve zadat všechny možné kombinace do tabulky. Nezapomeňte, že nižší hodnota „vítězí“. Celkově se počítá s 36 možnostmi.
Jaká je pravděpodobnost, že výsledek bude 6?
Toto porovnání ukazuje, že pouze v jediném případě bude výsledek 6 – a to tehdy, když šestka padne dvakrát. Pravděpodobnost je 1:36.
Jaká je pravděpodobnost, že výsledek bude 1?
Známka 1 se vyskytuje 11krát, protože její pravděpodobnost je 11:36 (nebo 30,56 %).
Jaká je průměrná známka?
Při výpočtu průměrné známky sečtěte všechny pravděpodobnosti a vydělte 36:
(11×1 + 9×2 + 7×3 + 5×4 + 3×5 + 1×6) / 36 = 2,11
Průměrná známka je 2,11.
Jaká známka je nejpravděpodobnější?
Nejpravděpodobnější známkou je 1, protože se vyskytuje 11krát.