Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Plně automatické sledování přístupu pro chráněné oblasti

Bezkontaktní řízení a zaznamenávání pomocí technologie RFID

Použití

Jak zřejmě očekáváte, přístup do citlivých oblastí je omezen a musí být spolehlivě sledován. To se týká letišť a dalších zařízení, kanceláří, laboratoří a výrobních provozů vyžadujících zabezpečení. Mezi další příklady patří prostředí s nebezpečím výbuchu, jako jsou soustavy nádrží s ropou, a používání určitých druhů výtahů. K uspokojení bezpečnostních a regulačních požadavků musí být přístup sledován a podrobně zaznamenáván, včetně doby setrvání ve sledované oblasti. 


Cíl

Do chráněných oblastí lze vstoupit pouze s platným oprávněním k přístupu. Přístup a setrvání jsou automaticky zaznamenány. Je nezbytné, aby bylo možné oprávnění k přístupu pro osobu kdykoli rozšířit, omezit nebo odejmout. Veškeré změny se musí v systému projevit okamžitě. Proces sledování musí být také plně automatický, jednoduchý a co nejrychlejší, aby oprávněnému uživateli zabral minimální množství času. 


Řešení

Čtecí/zapisovací hlava RFID IPH-FP-V1
Čtecí/zapisovací hlava RFID IPH-FP-V1

Bezkontaktní sledování přístupu zajišťuje kompaktní čtecí/zapisovací hlava RFID IPH-FP-V1. Oprávnění uživatelé obdrží štítek RFID, který lze například integrovat do kontrolní karty (IPC03-C1) nebo přívěsku na klíče (IPC03-20K*). Čtecí/zapisovací hlava zaznamená data, propojí je s časovým údajem a předá dál. Data jsou zpravidla odeslána do počítačového řídicího centra, které odpovídá za zaznamenávání dat a správu oprávnění k přístupu. Zde jsou také uložena přístupová práva s přiřazeným rozsahem a diferenciací. Provedené změny se uplatní okamžitě, například ztracené přístupové karty lze ihned zablokovat. 

 

Technické vlastnosti:

  • Připojení pomocí konektoru V1 (M12 x 1)
  • Duální dioda LED pro indikaci funkcí
  • Čtecí/zapisovací hlava IPH-FP-V1 s krytím IP67
  • Pro připojení k řídicímu rozhraní IDENTControl 


Karta a čtečka RFID spravují přístupová oprávnění

Výhody

Řízení přístupu pomocí technologie RFID je pro oprávněné uživatele velmi pohodlné. Stačí, aby se štítek obsahující ID nacházel krátce poblíž čtecí/zapisovací hlavy. Pokud má vlastník příslušné oprávnění, bude mu okamžitě udělen přístup. Časy přístupu a doby setrvání lze zaznamenávat automaticky, aniž by zúčastněné osoby musely vynaložit jakékoli další úsilí. Štítky lze s vhodným krytem používat v prostředích s nebezpečím výbuchu. Mohou sloužit jako propagační média nebo ID zaměstnance. Úrovně oprávnění lze flexibilně měnit. Čtecí/zapisovací hlava snímá štítky bezkontaktním způsobem, při kterém nedochází k opotřebení


Stručný přehled

  • Technologie RFID umožňuje rychlé a snadné sledování přístupu pro oprávněné uživatele
  • Bezkontaktní, odolné, nepodléhající opotřebení
  • Údaje o přístupu lze automaticky zaznamenávat
  • Oprávnění k přístupu lze řídit centrálně, podle potřeby diferencovat a kdykoli aktualizovat
  • Možnost použití v prostředích s nebezpečím výbuchu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…