Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Automatické zaznamenávání a objednávání v systému Kanban

Systém RFID detekuje kontejnery a umožňuje přiřazovat obsah

Použití

Systém Kanban se etabloval jako vysoce efektivní kontrolní nástroj pro montáž složitých produktů. Jeho koncepce typu „pull“ zjednodušuje plánování výroby na základě poptávky. Systém zároveň funguje jako centrální prvek interní logistiky, ve kterém jsou různé díly flexibilně sestavovány do široké řady komponent. Díky tomu je možné vytvářet flexibilní montážní jednotky, které jsou rozděleny do malých sekcí a mohou provádět stanovenou práci bez samostatného dodávání surovin. 


Cíl

V mnohých provozech jsou požadavky na doplňování zaznamenávány pomocí postupových listů a vizuální kontroly. Cílem je tento krok zautomatizovat. Senzor musí signalizovat, zda se v regálu nacházejí kontejnery se správně přiřazeným materiálem. Každé nesprávné přiřazení musí být rozpoznáno jako takové. Automatická detekce zajišťuje efektivní a spolehlivou dodávku materiálů a plynulý průběh procesů.


Řešení

 Čtecí/zapisovací hlava RFID IQH1-F61-V1
Čtecí/zapisovací hlava RFID IQH1-F61-V1

Kontejnery systému Kanban jsou opatřeny štítky RFID pro zajištění spolehlivé identifikace. Tyto štítky jsou detekovány čtecími body RFID integrovanými do regálů. Pro tento úkol je obzvlášť vhodná plochá čtecí hlava IQH1-F61-V1. Identifikuje kontejnery se surovinami, ke kterým je v systému přiřazen určitý obsah. Tato schopnost prakticky odstraňuje chyby v řazení kontejnerů. Bez ohledu na polohu kontejneru je možné zkontrolovat, zda je na skladě dostatečné množství požadovaných dílů.

 

Technické vlastnosti:

  • Provozní frekvence 13,56 MHz
  • Vyhovuje normě ISO 15693
  • Plochá čtecí/zapisovací hlava RFID IQH1-F61-V1
  • Propojovací kabel se zástrčkou V1 (M12 x 1)
  • Krytí IP67
  • Vhodné pro montáž na kov
  • Pro připojení k řídicímu rozhraní IDENTControl


Zásobníky dílů se identifikují automaticky a spolehlivě pomocí tagů RFID

Výhody

Díky plochému a kompaktnímu provedení lze čtecí/zapisovací hlavu RFID snadno integrovat do regálů systémů Kanban. Spolehlivě zaznamenává informace na štítek a není ovlivňována kovovou konstrukcí regálů. Její signály jsou přenášeny do řídicího systému přes společné sběrnicové a komunikační systémy, jako je PROFINET. Kontejnery jsou během doplňování registrovány, čímž systém automaticky zabrání nesprávnému řazení. Totéž platí, pokud již není k dispozici dostatečný počet kontejnerů s určitým dílem. V takovém případě je automaticky aktivován požadavek na doplnění. 


Stručný přehled

  • Štítek RFID umožňuje identifikovat jednotlivé kontejnery systému Kanban
  • Kompaktní čtecí/zapisovací hlava RFID IQH1-F61-V1 pro instalaci do kovových regálů
  • Jednoznačné přiřazení kontejnerů a obsahu zabraňuje nesprávnému řazení
  • Efektivní a spolehlivá dodávka materiálu zajišťuje nepřetržitý proces bez přerušení
  • Data ze sledování zásob jsou kdykoli dostupná pro správu logistiky

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…