Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kniha zajímavých momentů – čtečka kódů pro optickou identifikaci používanou pro tvorbu fotoalb

Přesné přiřazování čtečkou kódů

Čtečka kódů OPC120/ODV120
Čtečka kódů OPC120/ODV120

Po výjimečných událostech, jako je dovolená nebo svatba, mnoho lidí sestavuje z fotografií vlastní fotoalba. Různí vydavatelé alb nabízejí na svých webových stránkách celou řadu možností vzhledu. Čtečka kódů umožňuje přesné přiřazení, aby bylo možné zajistit pro každého zákazníka to správné album obsahující příslušné fotografie a osobní text.


Použití

Aby byla vlastní alba doručena správnému zákazníkovi, jsou jednotlivé části alba tištěny s kódy. Ty jsou během výrobního procesu skenovány a při výrobě jsou tak prováděny správné kroky. Desky fotoalb jsou také opatřeny kódy. V závislosti na vydavateli může kód být formátu 1D nebo 2D různých velikostí.



Čtečka kódů snímá kódy z  fotoalb unášených dopravním pásem

Protože jsou fotoalba vyráběna na zakázku, velikost a tloušťka se budou zásadně lišit. Výsledkem budou velké a malé formáty alb společně unášené dopravním pásem. Kódy na nich budou umístěny na různých místech. Tyto alba se mohou velmi rychle pohybovat. Některá alba navíc mohou mít matný povrch, zatímco jiná budou lesklá.

Čtečka kódů OPC120 a ODV120 zvládne všechny tyto nároky. Je schopna čtení různých kódů v rámci velké čtecí oblastirůzných provedeních a vysokých rychlostech.

Díky plynulému výrobnímu procesu obdrží každý zákazník vlastní fotoalbum obsahující jeho nejmilejší vzpomínky.


Výhody čtečky OPC120/ODV120

Mnoho funkcí v jednom balení

  • Velké čtecí okno umožňuje čtení různě velkých kódů
  • Velká hloubka ostření umožní zachycení kódů z různě silných alb s jedním nastavením
  • Spolehlivé čtení při vysokých rychlostech
  • Snadná integrace se strojním vybavením prostřednictvím rozhraní Ethernet nebo RS232
  • Automatická paměť snímků chyb pro analýzu výrobního procesu
  • Sledování kvality kódů chrání výrobní proces
  • Porovnávání kódů: Přímé porovnávání obsahu kódů v senzoru
  • Funkce Multiwindow: Až čtyři okna mohou zároveň skenovat různé kódy

Dodatečné funkce čtečky OPC120

  • Rozpoznávání log
  • Rozpoznávání přítomnosti

Dodatečné funkce čtečky ODV120

  • Čtení standardních fontů OCR-A a OCR-B
  • Souvislý režim: Snímá-li zařízení obraz vysokou rychlostí, je možné rozšířit čtecí okno ve směru pohybu a zvýšit tím spolehlivost čtení kódů i při velké proměnlivosti jejich polohy